PMP41150

PMP41150

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 높은 전력 밀도 달성과 소형 전력단(70mm × 55mm × 2.85mm)을 위해 인덕터리스 스위치 커패시터 변환 토폴로지를 사용합니다. TLC555-Q1 타이머를 활용하는 간단한 제어 체계는 4:1 또는 3:1 변환 비율로 고정 변환 비율 출력을 가능하게 하며 다양한 전력 분배 요구 사항에 맞게 설정할 수 있습니다. 4:1 변환 비율의 경우 최대 부하 효율은 96.7%이고 피크 효율은 98.5%(Iout=30A)입니다. 3:1 변환 비율의 경우 최대 부하 효율은 97.6%이고 피크 효율은 98.7%(Iout=25A)입니다.

특징
  • 고전력 밀도 스위치드 커패시터 컨버터
  • 고효율
  • 간편한 개방형 루프 컨트롤
  • 저부하 효율성을 개선하기 위한 자체 가변 주파수
  • 전력단 크기 70mm x 55mm x 2.85mm의 소형 폼 팩터
  • 4:1 또는 3:1로 구성 가능한 변환 비율
출력 전압 옵션 PMP41150.1
입력 전압(최소)(V) 36
입력 전압(최대)(V) 60
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 80
출력 전력(W) 960
절연/비절연
입력 유형
토폴로지 Other
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
SLVT229.PDF (1860 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

SLVMER4.PDF (446 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

SLVMER6.PDF (146 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLVMER5.ZIP (9408 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

SLVC925.ZIP (4249 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLVMER3.PDF (5674 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SLVMER2.PDF (753 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

하프 브리지 드라이버

UCC27211A-Q1 — 7V UVLO를 지원하는 차량용 120V 3.7A/4.5A 하프 브리지 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
절연 게이트 드라이버

UCC21330-Q1 — Automotive, 4A/6A dual-channel basic isolated gate driver with disable, programmable deadtime

데이터 시트: PDF | HTML
스마트 eFuse 고압측 스위치

TPS1212-Q1 — 양방향 전류 모니터링, I2t 및 진단 기능을 갖춘 차량용 74V 저 IQ 고압측 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 1000W, 48V Switched Capacitor Converter Reference Design PDF | HTML 2025. 12. 10

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상