PMP4443

범용 AC 입력 20V/100mA 비절연 고압측 벅 컨버터 레퍼런스 디자인

PMP4443

설계 파일

개요

The PMP4443 reference designs is a 20V /0.1A  universal input solution that implements an intergrated MOSFET controller UCC28910. It achieve low standby power, good efficiency and thermal performance. The PMP4443 reference design is also EMC compliant.

특징
  • Lower standby power loss
  • High efficiency
  • EMC compliant
  • Low components count
  • Good thermal performance
출력 전압 옵션 PMP4443.1
입력 전압(최소)(V) 85
입력 전압(최대)(V) 265
Vout(공칭값) (V) 20
Iout(최대)(A) .1
출력 전력(W) 2
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Buck- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU966.PDF (703 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDREN9.PDF (40 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDREO0.ZIP (284 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDREN8.PDF (86 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨버터

UCC28910정전류 및 1차 측 제어를 지원하는 700V 플라이백 스위처

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP4443 Test Results 2015. 4. 24