PMP5722

PMP5722

설계 파일

개요

This reference design shows the functionality and performance of a complete single-cell battery power solution using a coin-cell Li-Ion battery. It can be powered either by an external adapter or by an USB port. When the board is connected to a computer, the load current, state-of-charge, and much more information about the battery can be monitored on a GUI.

특징
  • Complete solution
  • Monitoring
  • Precise
출력 전압 옵션 PMP5722.1
입력 전압(최소)(V) 5
입력 전압(최대)(V) 5
Vout(공칭값) (V) 4.1
Iout(최대)(A) .5
출력 전력(W) 2.05
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Linear Regulator
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU748.PDF (551 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRCN7.PDF (35 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRCN6.PDF (17 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRCN8.ZIP (366 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC884.ZIP (275 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRCN5.PDF (286 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

배터리 충전기 IC

BQ24050 — 자동 AC/USB 감지를 지원하는 1셀, 1A, 리튬 이온 선형 배터리 충전기

데이터 시트: PDF | HTML
배터리 보호기

BQ2970 — 리튬 이온/리튬 폴리머 고급 단일 셀 배터리 보호기

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD4S012 — USB 인터페이스용 15V 내성 Vbus를 지원하는 쿼드 0.8pF, 5.5V, ±10kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV700 — 200mA, 높은 PSRR, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5510 — 32KB 플래시, 4KB SRAM, 10비트 ADC, 비교기, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW 멀티플라이어를 지원하는 25MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML
전원 멀티플렉서

TPS2113A — 자동 스위치오버 및 상태 출력을 지원하는 2.8V~5.5V, 84mΩ, 1.25A, 전원 멀티플렉서

데이터 시트: PDF

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDC936 — PMP5722 Software

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP5722 — 단일 셀 배터리 전원 솔루션 레퍼런스 디자인

TIDC936 — PMP5722 Software

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2015. 3. 2
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
PMP5722 — 단일 셀 배터리 전원 솔루션 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc936 or www.ti.com/lit/xx/tidc936/tidc936.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC936. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP5722 Test Results 2015. 1. 19