PMP7246

PMP7246

설계 파일

개요

This is a 350W High Speed Full Bridge Phase Shift ZVT Synchronous Rectification DC/DC reference design. It is built for telecom applications to supply a RF Power Amplifier stage. The design is utilizing UCC28950 voltage mode forward and average current limitation backward converter (two quadrant converter). It can modulate output voltage from 20V to 32V within 200us (at maximum 200uF of capacitive load) – so called: slow drain modulation. The converter has full load steps capability as well. It is a very small design for high sophisticated telecom applications. The system can also be used for all other two quadrant applications. Input voltage range: 36VDC-60VDC; Output voltage: 20VDC…32VDC (adjustable); Output current: 12A (18Apeak).

특징
  • Greater than 90% efficiency at full load (24V/0.5A)
  • Less than 80mW of stand-by power consumption under no load
  • Constant Current regulation feature of UCC28700DBV ensures output short-circuit protection
  • Fast Start-up
출력 전압 옵션 PMP7246.1 PMP7246.2
입력 전압(최소)(V) 36 36
입력 전압(최대)(V) 60 60
Vout(공칭값) (V) 32 12
Iout(최대)(A) 12 5
출력 전력(W) 384 60
절연/비절연 Isolated Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 Full Bridge- Phase Shifted Half Bridge- Hard Switched
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU656.PDF (1008 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRBX4.PDF (29 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC775.ZIP (217 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRBX3.PDF (310 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

LM5039 — 고급 전류 제한을 지원하는 하프 브리지 PWM 컨트롤러

데이터 시트: PDF
AC/DC 컨트롤러

UCC28950 — 동기형 정류 제어를 지원하는 녹색 위상 전환 풀 브리지 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그 전류 감지 증폭기

INA194 — -16~80V, 500kHz 전류 감지 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TLV271 — 싱글, 16V, 3MHz 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TLV272 — 듀얼, 16V, 3MHz 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
하프 브리지 드라이버

UCC27200A — 7V UVLO 및 CMOS 입력을 지원하는 120V 3A/3A 하프 브리지 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LM317L — 100mA, 35V, 조정 가능 선형 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
저압측 드라이버

UCC37324 — 16V VDD, 5A/5A dual-channel low-side gate driver with dual noninverting input

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431 — 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP7246 Test Results 2014. 11. 24