PMP7499

PMP7499

설계 파일

개요

This converter provides a high power PoE output of 12V/5A. The TPS2379 PD controller allows the use of an external hot swap FET for increased efficiency. The UCC2897A PWM controller is used to implement a high efficiency active clamp forward converter.

특징
  • High efficiency (90% with PoE supply, 93.6% with adapter supply)
  • 12V at 5A output
  • Isolated Forward with synchornous rectifier
  • Uses TPS2379 combined with UCC2897A to implement a high efficiency active forward converter
  • Allows an external hot swap FET for increased efficiency
  • This circuit design is full-functional tested and recommended for new designs
출력 전압 옵션 PMP7499.1
입력 전압(최소)(V) 42
입력 전압(최대)(V) 57
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 5
출력 전력(W) 60
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Forward- Active Clamp^POE
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

SLVU900.PDF (551 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

SLVRB56.PDF (142 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC431.ZIP (344 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLVU901.PDF (202 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SLVRB55.PDF (59 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC2897A — P 채널 클램프 FET 및 라인 OV 보호를 지원하는 110V 능동 클램프 전류 모드 PWM 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18533Q5A — 60V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 5.9mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
전동 장치

TPS2379 — 외부 게이트 드라이버를 갖춘 IEEE 802.3at PoE 고전력 PD 인터페이스

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431 — 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP7499 Test Results 2013. 3. 21
기술 문서 Power over Ethernet: New applications every day PDF | HTML 2015. 10. 14