PMP7668

PMP7668

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 넓은 입력 범위(110~500VAC)에서 작동해야 하는 애플리케이션을 위한 2W 바이어스 전원 공급 장치입니다. 소형 폼 팩터(69mm x 26mm)와 고효율로 이 설계는 전자 계량 애플리케이션에 이상적입니다. 이 설계에 제공되는 정보는 효율성, 출력 리플, 시작 및 스위칭 스트레스와 같은 중요한 테스트 데이터를 제공하여 시장 출시 시간을 단축합니다. 또한 TI는 이 설계에 대해 방출 테스트를 수행하여 EN55022 클래스 B 한도를 초과하도록 했습니다.

특징
  • 넓은 입력 전압 범위 지원: 110VAC ~ 500VAC
  • 소형 폼 팩터 애플리케이션(69mm x 26mm) 대상
  • 테스트된 작동 범위에 걸쳐 65% 이상의 효율 제공
  • 최대 부하에서 +/-1%의 전압 조정 달성
  • 테스트 결과는 이 설계의 EN55022 클래스 B EMC 표준을 통과하는 기능을 보여줍니다
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU251.PDF (1432 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDR449.PDF (79 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC312.ZIP (168 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDC313.ZIP (335 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDR448.PDF (25 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28722양극 전력 디바이스를 위해 1차측 조정을 사용하는 저비용의 CVCC 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV704150mA 24V 초저 IQ LDO(저손실) 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP7668 Test Results 2014. 3. 10
애플리케이션 노트 AC-DC Non-Isolated SMPS for Single-Phase Smart Meters Based on UCC28722 (Rev. A) 2017. 11. 2