PMP7993

PMP7993

설계 파일

개요

LM5017 플라이벅 레퍼런스 설계는 PLC I/O 모듈에 필요한 바이어스 전압을 공급할 수 있는 여러 절연 출력을 제공합니다. 또한 4개의 절연 출력을 생성합니다. ±15V@50mA 및 ±5V@100mA, 연산 증폭기, DAC 바이어스, RS-485 트랜스미터 및 디지털 아이솔레이터 전원 공급 장치와 같은 I/O 모듈에 필요한 대부분의 전압 레일을 지원할 수 있습니다. 플라이벅에서는 이 조정이 1차측에서 수행되므로 옵토커플러가 필요하지 않습니다. 각 출력에 대한 전체 부하/라인 조정은 +/-5% 이내입니다. 입력 전압 범위는 17V~32V입니다.

특징
  • PLC I/O 모듈 또는 여러 바이어스 전원이 필요한 산업용 애플리케이션에 이상적입니다
  • 쿼드 절연 출력, +/-15V@50mA, +/-5V@100mA
  • 17~32V 작동 범위용으로 설계
    • 과도 및 서지 전압을 견딜 수 있는 9~100V 입력 작동을 지원하는 LM5017 사용
  • 라인 및 부하 변화에 걸쳐 +/-5% Vout 조정 정확도
  • 설계 파일, 참조 보드를 통해 테스트 및 지원되며,요청 시 참조 보드 제공

출력 전압 옵션 PMP7993.1 PMP7993.2 PMP7993.3 PMP7993.4
입력 전압(최소)(V) 17 17 17 17
입력 전압(최대)(V) 32 32 32 32
Vout(공칭값) (V) 15 -15 5 -5
Iout(최대)(A) .05 .05 .1 .1
출력 전력(W) .75 .75 .5 .5
절연/비절연 Isolated Isolated Isolated Isolated
입력 유형 DC DC DC DC
토폴로지 FlyBuck FlyBuck FlyBuck FlyBuck
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

SNVU334.PDF (947 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

SNVU332.PDF (947 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

SNVU336.PDF (947 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

SNVR324.PDF (25 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SNVC144A.ZIP (164 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SNVU333.PDF (206 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SNVU335.PDF (884 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SNVR323.PDF (121 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM5017 — 7.5~100V 넓은 Vin, 600mA COT(Constant On-Time) 동기식 벅 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
5개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP7993.2 Test Results 2013. 9. 12
* 테스트 보고서 PMP7993.1 Test Results 2013. 9. 12
* 테스트 보고서 PMP7993.3 Test Results 2013. 9. 12
백서 Designing isolated rails on the fly with Fly-Buck™ converters 2015. 9. 29
추가 자료 Pick the right turns ratio for a Fly-Buck converter (Rev. A) 2015. 3. 13