PMP8372

PMP8372

설계 파일

개요

The PMP8372 design is optimized for small size and uses the TPS84250 step-down power module on the top- side with the TPS84259 negative output power module on the bottom-side to implement both positive and negative output voltages from a 12V/24V source. The output voltages can be adjusted from +/-3V to +/-15V with resistor changes. The design is capable of 1-A outputs. The positive-input TPS7A4700 LDO and negative-input TPS7A3301 LDO are included for a low noise, high PSRR solution that is ideal for powering bipolar amplifiers, data converters, or other noise-sensitive analog circuitry.

특징
  • Wide input Voltage range from 7V to 40V
  • Dual output voltages can be adjusted from +/-3V to +/-15V, which are capable of 1A outputs
  • High PSRR LDOs: Positive output 80dB PSRR @ 100Hz and Negative output 72dB PSRR @ 100KHz
  • Positive output noise: 7μVrms (10Hz, 100kHz), Negative output noise: 30μVrms (10Hz, 100kHz)
  • Ultra Low noise for powering bipolar amplifier, data converter, or other noise-sensitive analog circuitry
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

SLVU784.PDF (1653 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

SLVRB00A.PDF (203 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLVC451.ZIP (422 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLVU785.PDF (26 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SLVRAZ9A.PDF (127 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A33 — 1A, 높은 PSRR, 음극, 조정 가능한 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A47 — 활성화를 지원하는 1A, 36V, 저잡음, 높은 PSRR, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
벅 모듈(통합 인덕터)

TPS84250 — 7V~50V, 2.5A 스텝다운 통합 전력 솔루션

데이터 시트: PDF
벅 모듈(통합 인덕터)

TPS84259 — 4.5V~40V, 2A 최대 15W 음극 출력 통합 전원 솔루션

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP8372 Test Results 2012. 9. 21