PMP8380

PMP8380

설계 파일

개요

이 설계는 레퍼런스 94% 이상의 효율로 넓은 범위의 18V-75V 텔레콤 입력에서 12A에서 12V를 제공합니다. 이 설계는 24VDC 또는 48VDC 입력 버스에서 작동할 수 있는 효율적이고 경제적인 솔루션을 위해 동기식 정류기를 지원하는 UCC2897A 능동 클램프 컨트롤러를 사용합니다.

출력 전압 옵션 PMP8380.1
입력 전압(최소)(V) 18
입력 전압(최대)(V) 75
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 12
출력 전력(W) 144
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Forward- Active Clamp
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

SLUUA27.PDF (2445 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

SLUR961.PDF (20 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLUR962.PDF (86 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC2897AP 채널 클램프 FET 및 라인 OV 보호를 지원하는 110V 능동 클램프 전류 모드 PWM 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP8380 Test Results 2012. 10. 1
애플리케이션 노트 PMP8380 Mod List 2013. 3. 6