PMP8590

PMP8590

설계 파일

개요

PMP8590은 범용 주전원에서 시작하여 24V@250mA을 공급합니다. UCC28910은 1차측 조정 반공진 컨트롤러입니다. 700V FET이 내장되어 있어 절연 플라이백 컨버터를 위한 훨씬 더 단순한 솔루션이 가능합니다.

특징
  • 전부하에서 82% 이상의 효율
  • 10% 부하에서 70% 이상의 효율
  • 내부 700V FET
  • 단순한 설계
  • 1차측 조정(옵토커플러 없음)
출력 전압 옵션 PMP8590.1
입력 전압(최소)(V) 90
입력 전압(최대)(V) 256
Vout(공칭값) (V) 24
Iout(최대)(A) .25
출력 전력(W) 6
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Flyback- Integrated Switch
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

SLUUB32.PDF (420 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

SLURAW3.PDF (35 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLUC553.ZIP (30 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLURAW2.PDF (161 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨버터

UCC28910 — 정전류 및 1차 측 제어를 지원하는 700V 플라이백 스위처

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP8590 Test Results 2014. 10. 15