PMP8955

PMP8955

설계 파일

개요

This industrial charger reference design uses the LM5023 Quasi-Resonant Flyback controller to implement a 120VAC input design with CVCC output configured by microcontroller PWM control from 10 to 22.5V and output current from 200mA to 2A.

특징
  • Ouput voltage and current independently configured by PWM input
  • >83% efficency above 20W @21.2V output
  • 5V output provided for secondary side micro-controller
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU783.PDF (463 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRDN6.PDF (140 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRDN5.PDF (124 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC996.ZIP (195 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRDN4.PDF (207 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

LM5023 — AC-DC 반공진 전류 모드 PWM 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

LM358 — 듀얼, 30V, 700kHz 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LM317L — 100mA, 35V, 조정 가능 선형 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431 — 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP8955 Test Results 2015. 3. 24