PMP8973

PMP8973

설계 파일

개요

The PMP8973 reference design generates a 3.3V/15A output from an 18V to 60V telecom input. The UCC2897A controls an active clamp forward converter power stage. The low gate charge and low RDSon of the CSD16415Q5 and CSD18502Q5B, implemented as synchronous rectifiers, provides for a highly efficient design. This design is laid out in a standard eighth brick footprint and achieves peak efficiencies over 92%.  It includes remote sensing of the output voltage.

특징
  • Peak efficiency > 92%
  • Remote sensing of output voltage
  • Wide 18V-60Vdc input range
  • Compatible with standard 1/8 (eight) brick footprint
  • Test report available
출력 전압 옵션 PMP8973.1
입력 전압(최소)(V) 18
입력 전압(최대)(V) 60
Vout(공칭값) (V) 3.3
Iout(최대)(A) 15
출력 전력(W) 49.5
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Forward- Active Clamp^Forward- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAB7.PDF (3596 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRG43.PDF (151 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRG42.PDF (83 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCAO0.ZIP (223 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRG41.PDF (145 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC2897A — P 채널 클램프 FET 및 라인 OV 보호를 지원하는 110V 능동 클램프 전류 모드 PWM 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TLV272 — 듀얼, 16V, 3MHz 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD16415Q5 — 25V, N-채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 1.8mΩ

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18502Q5B — 40V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 2.3mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD19533Q5A — 100V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 9.5mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LM4041D12 — 1% 정확도를 지원하는 1.2V 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP8973 Test Results 2015. 7. 16