PMP9353
Altera Cyclone V SoC 전원 공급 장치 레퍼런스 디자인
PMP9353
개요
The PMP9353 reference design is a complete power solution for Altera Cyclone V SoC devices. This design uses several LMZ3 series modules , two LDOs, and a DDR termination regulator to provide all the necessary rails to power the SoC chip. This design also shows correct power-up sequencing.
특징
- Provides all the power rails needed to power an Altera Cyclone V SoC
- Design optimized to support a 12V input
- Ease of use with integrated LMZ3 series power modules
- Optimum combination of switching regulators and LDOs provides the best power distrubution tree
- Supports DDR3 memory device
- This design is tested and ready to power up an Cyclone V SoC
| 출력 전압 옵션 | PMP9353.10 | PMP9353.11 |
|---|---|---|
| 입력 전압(최소)(V) | 4.5 | 4.5 |
| 입력 전압(최대)(V) | 14.5 | 14.5 |
| Vout(공칭값) (V) | 2.5 | 2.5 |
| Iout(최대)(A) | 1 | 1 |
| 출력 전력(W) | 2.5 | 2.5 |
| 절연/비절연 | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 입력 유형 | DC | DC |
| 토폴로지 | Linear Regulator | Linear Regulator |
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
제품
TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.