PMP9365

Altera® Stratix® V FPGA 전원 솔루션

PMP9365

설계 파일

개요

The PMP9365 reference design provides all the power supply rails necessary to power Altera's Stratix V family of FPGAs.  This design uses several LMZ3 series modules, LDOs, and a DDR termination regulator to provide all the necessary rails to power the FPGA.  It also features two LM3880's for flexible power up and power down sequencing.  This design uses a 12V input.

특징
  • Provides all the power supply rails needed for an Altera® Stratix® V FPGA
  • Design optimized to support a 12V input
  • On board power up and power down sequencing
  • Supports DDR3 memory device
  • Module design for ease of use
출력 전압 옵션 PMP9365.10
입력 전압(최소)(V) 10.8
입력 전압(최대)(V) 13.2
Vout(공칭값) (V) .85
Iout(최대)(A) 20
출력 전력(W) 17
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Integrated Switch
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

벅 모듈(통합 인덕터)

LMZ315034.5V~15V, 3A 스텝다운 전원 모듈(9x15x2.8mm QFN 패키지)

데이터 시트: PDF
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS735500mA, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

TPS51200VTTREF 버퍼 레퍼런스가 내장된 DDR2, DDR3, DDR3L, DDR4용 3A 싱크/소스 DDR 터미네이션 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
벅 모듈(통합 인덕터)

LMZ31704전류 공유 가능 2.95V~17V, 4A 스텝다운 전원 모듈(10x10x4.3mm QFN 패키지)

데이터 시트: PDF | HTML
시퀀서

LM3880고정 시간 지연을 지원하는 3레일 간단한 전원 시퀀서

데이터 시트: PDF | HTML
벅 모듈(통합 인덕터)

LMZ315203V~14.5V, 20A 스텝다운 전원 모듈(15x16x5.8mm QFN 패키지)

데이터 시트: PDF | HTML

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상