PMP9446

PoE 애플리케이션용 고효율 절연 플라이백 컨버터 레퍼런스 디자인

PMP9446

설계 파일

개요

PMP9446 is an Isolated Flyback Converter using the LM5022 controller IC. The design accepts an input voltage of 10Vin to 15Vin (12Vin Nominal) and provides an output of 54Vout capable of supplying 0.75A of continuous current to the load. The design was built on the PMP7899 PCB, which was modified to the PMP9446 design configuration and requirements.

특징

  • Isolated Input/Output for Safety
  • High Power Density: 40W/5.6 Sq. inches
  • Small Solution Size
  • High Step-Up Ratio
  • Small device package size
  • Voltage Reference Accuracy of ±1%

출력 전압 옵션 PMP9446.1
입력 전압(최소)(V) 10
입력 전압(최대)(V) 15
Vout(공칭값) (V) 54
Iout(최대)(A) .75
출력 전력(W) 40.5
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Flyback- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUA55.PDF (766 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRG22.PDF (109 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRG21.PDF (132 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRG24.ZIP (418 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCAN4.ZIP (182 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRG23.PDF (399 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRG20.PDF (334 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

션트 전압 레퍼런스

LMV431A1%, 저전압(1.24V) 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF
AC/DC 및 DC/DC 컨트롤러(외장 FET)

LM50226~60V 넓은 입력 전압 범위, 전류 모드 부스트, SEPIC 및 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
유형 직함 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP9446 Test Results 2015. 6. 19

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.