TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Provizio Ltd에 문의하십시오.
PVIZ-3P-MIMSO
개요
Provizio MIMSO는 고해상도 레이더 데이터를 밀도가 높은 고충실도 3D 환경 인식으로 변환하는 레이더 이미징 향상 솔루션입니다. MIMSO는 능동 안테나 아키텍처와 고급 신호 처리 기술을 사용하여 각도 해상도와 포인트 클라우드 밀도를 크게 향상시켜 복잡한 주행 시나리오에서 물체의 감지, 분리 및 추적 성능을 향상시킵니다.
이 솔루션은 AWR2944 레이더 센서와 연동되도록 설계되어 개발자가 고성능 레이더 하드웨어와 Provizio의 MIMSO 능동 안테나 및 처리 기술을 함께 활용할 수 있도록 합니다. MIMSO는 AWR2944 기반 레이더 시스템과 함께 사용될 경우 시스템 비용 효율성을 유지하면서 더 높은 해상도의 레이더 인식을 제공하여 자율 주행 및 첨단 운전자 지원 기능의 개발을 가속화합니다.
특징
- 단일 레이더 트랜시버 SoC를 활용하여 0.5도 미만의 각도 분해능을 입증했습니다.
- 단일 트랜시버 SoC를 48개의 가상 리시버 채널로 확장합니다.
- 최대 ±189km/h(kmph)의 속도로 보행자, 자동차 및 트럭을 포함한 물체를 감지, 분리 및 추적합니다.
차량용 mmWave 레이더 센서
주문 및 개발 시작
애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크
PVIZ-MIMSO-48 — Provizio 5D MIMSO® 레이더 소프트웨어
PVIZ-MIMSO-48 — Provizio 5D MIMSO® 레이더 소프트웨어
지원 및 교육
비디오 시리즈
모든 비디오 보기동영상
고지 사항
위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.