TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 RANsemi에 문의하십시오.
RNSEM-3P-RNS805
개요
RANsemi RNS805RDB는 소형 셀 솔루션을 위한 O-RAN Alliance Cat A O-RU로 RNS805 SoC를 시연하는 데 사용되는 유연한 4G/5G RU(무선 장치) 보드입니다. 이 장치에는 온 보드 TI AFE7769D RF 트랜시버와 n78 RFFE(RF 프론트 엔드)가 포함되어 있습니다. RNS805RDB는 RANsemi O-RU 및 M-Plane 소프트웨어와 함께 O-RAN Alliance에서 지정한 Cat A Split 7.2 무선 장치(O-RU)를 지원합니다. RNS805RDB는 관련 5GNR 및 LTE 3GPP 요구 사항도 준수합니다. RANsemi 웹 사이트에서 고객 보드 설계를 용이하게 하기 위한 완전한 보드 문서 및 설계 파일이 제공됩니다.
특징
- RANsemi RNS805 RU SoC + TI AFE7769D 4T4R2F RFIC
- n78 – RFFE 통합을 위해 구성됨
- 평가 라이선스를 통해 사전 로드된 5G NR RU 및 M-Plane 소프트웨어 이용 가능
- Split 7.2(O-RU-Cat A) 및 Split 8(RU) 아키텍처 구성 지원
- 통합 PTP/1588 네트워크 동기화
- PoE를 통한 부팅 및 작동 가능
주문 및 개발 시작
평가 보드
RNS805RDB — RNS805 RU 데모 보드
RNS805RDB — RNS805 RU 데모 보드
지원 및 교육
비디오 시리즈
모든 비디오 보기동영상
고지 사항
위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.