RANsemi

5G 오픈 RAN 베이스밴드 전문가

RANsemi는 소형 셀 애플리케이션과 ORAN(Open Radio Access Network)에 중점을 두어 무선 인프라용 하드웨어 및 소프트웨어를 개발하는 영국의 반도체 회사입니다. RANsemi의 4G/5G 제품은 3GPP와 SCF(Small Cell Forum) 규격을 준수하며, 광범위한 지역에 대한 지원 역량을 갖추고 전 세계에 솔루션을 배포하고자 합니다.

RF 트랜시버
AFE7728D — 듀얼 피드백 경로와 일체형 CFR/DPD - 200MHz를 지원하는 듀얼 채널 RF 트랜시버 AFE7768D — 듀얼 피드백 경로와 일체형 CFR/DPD - 200MHz를 지원하는 4채널 RF 트랜시버 AFE7769D — 듀얼 피드백 경로와 일체형 CFR/DPD를 지원하는 쿼드 채널 RF 트랜시버
연락처
제공된 리소스
  • 평가 보드
지원되는 지역
  • 남아메리카
  • 북미
  • 아시아 나머지 지역
  • 유럽
본사
  • DeskLodge House
  • Redcliffe Way
  • Bristol, BS1 6NL
  • Scotland

자료

평가 보드

RNSEM-3P-RNS802 — AFE77xxD용 RANsemi RNS802 5G 소형 셀 PHY SoC

5G 소형 셀 5W RU(무선 장치)에는 RANsemi의 RNS802가 포함되고 텍사스 인스트루먼트 AFE77xxD 제품군의 RF 트랜시버를 지원합니다. RNS802는 5GNR/LTE 소형 셀 분리 및 통합 RAN 아키텍처용으로 설계된 PHY SoC로, 업계 최고의 Open RAN 사양을 지원합니다. SoC는 PCIe를 사용한 SCF FAPI 인터페이스를 통해 계층 2/3 스택과 상호 작용합니다. RNS802는 O-RAN Open Fronthaul eCPRI 인터페이스를 통한 무선 장치(O-RU)와의 원활한 상호 작용 또는 (...)

평가 보드

RNSEM-3P-RNS805 — AFE77xxD용 RANsemi RNS805 4G/5G 소형 셀 무선 장치 데모 보드

RANsemi RNS805RDB는 소형 셀 솔루션을 위한 O-RAN Alliance Cat A O-RU로 RNS805 SoC를 시연하는 데 사용되는 유연한 4G/5G RU(무선 장치) 보드입니다. 이 장치에는 온 보드 TI AFE7769D RF 트랜시버와 n78 RFFE(RF 프론트 엔드)가 포함되어 있습니다. RNS805RDB는 RANsemi O-RU 및 M-Plane 소프트웨어와 함께 O-RAN Alliance에서 지정한 Cat A Split 7.2 무선 장치(O-RU)를 지원합니다. RNS805RDB는 관련 5GNR 및 (...)

평가 보드

RNSEM-3P-RNS805-RU-BB — AFE77xxD용 RANsemi RNS805 4G/5G 소형 셀 무선 장치 베이스밴드 보드

RANsemi RNS805 RU(무선 장치) 베이스밴드 보드는 소형 셀 기지국용으로 고객의 Open RAN RU 플랫폼을 지원하도록 설계된 유연한 4G/5G RU 보드입니다. 5개의 서로 다른 RF SKU에서 사용할 수 있는 이 제품은 6GHz 미만 주파수 대역에서 30개 이상의 주파수 대역에 최적화되었습니다. IBW(최대 순간 대역폭)가 300MHz이며, TDD 및 FDD 모드 모두를 지원합니다. RANsemi의 베이스밴드 보드에는 DPD(디지털 전치 왜곡)와 CFR(파고율 감소)을 RFIC에 통합하는 TI의 AFE7769D (...)

고지 사항

특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다