RNSEM-3P-RNS805-RU-BB

RNSEM-3P-RNS805-RU-BB

시작: RANsemi
지금 주문하기

개요

RANsemi RNS805 RU(무선 장치) 베이스밴드 보드는 소형 셀 기지국용으로 고객의 Open RAN RU 플랫폼을 지원하도록 설계된 유연한 4G/5G RU 보드입니다. 5개의 서로 다른 RF SKU에서 사용할 수 있는 이 제품은 6GHz 미만 주파수 대역에서 30개 이상의 주파수 대역에 최적화되었습니다. IBW(최대 순간 대역폭)가 300MHz이며, TDD 및 FDD 모드 모두를 지원합니다. RANsemi의 베이스밴드 보드에는 DPD(디지털 전치 왜곡)와 CFR(파고율 감소)을 RFIC에 통합하는 TI의 AFE7769D RF 트랜시버도 있습니다. 고객의 설계를 용이하게 하기 위한 제품 개요서 및 기타 하드웨어 세부정보는 RANsemi 웹 사이트에서 확인할 수 있습니다.

특징
  • RANsemi RNS-805 SoC + TI AFE7769D 4T4R2F RFIC with DPD and CFR
  • 3GPP compliant for 5G NR & 4G LTE
  • Configured for a total of 37 frequency bands between 600MHz and 6GHz
  • Cat A Split 7.2 O-RU support
  • Pre-configured to work with a Linux operating system
  • 4Gb 16-bit interface LPDDR4 SDRAM
  • Optional 10GE interface supporting Type 3 Power over Ethernet (PoE)
RF 트랜시버
AFE7728D — 듀얼 피드백 경로와 일체형 CFR/DPD - 200MHz를 지원하는 듀얼 채널 RF 트랜시버 AFE7768D — 듀얼 피드백 경로와 일체형 CFR/DPD - 200MHz를 지원하는 4채널 RF 트랜시버 AFE7769D — 듀얼 피드백 경로와 일체형 CFR/DPD를 지원하는 쿼드 채널 RF 트랜시버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
RANsemi의 사진

주문 및 개발 시작

평가 보드

RNS805-RU-BB — RNS805 무선 장치 베이스밴드 보드

지원되는 제품 및 하드웨어

RNS805-RU-BB — RNS805 무선 장치 베이스밴드 보드

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 RANsemi에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.