SEGGER
개요
SEGGER는 SimpleLink™ MCU 포트폴리오를 기반으로 임베디드 애플리케이션의 프로그래밍과및 디버깅을 지원하는 하드웨어 및 소프트웨어 개발 툴을 제공합니다. 또한 SEGGER 는 SimpleLink MCU 소프트웨어 개발을 위한 완전한 디버거 및 GCC C/C++ 컴파일러 툴 체인을 제공합니다. RTOS(실시간 운영 체제) 외에도, 다양한 임베디드 소프트웨어 스택 세트가 SimpleLink MSP432™ 마이크로컨트롤러를 완벽하게 지원합니다.
- 디버그 프로브: J-Link 및 J-Trace
J-Link 디버그 프로브는 최대 3MB/s의 RAM 다운로드 속도와 기록적인 플래시로더, MCU 플래시 메모리에 중단점을 무제한으로 설정할 수 있는 기능을 통해 디버깅 및 플래시 프로그래밍 환경을 최적화합니다.
실제로 SEGGER J-Link와 SimpleLink MCU를 결합하면면 업계에서 가장 빠른 플래시 다운로드 옵션이 제공됩니다. 즉, 생산 라인에 새로운 SimpleLink MCU 장치를 더 빠르게 프로그래밍할 수 있습니다.
J-Link는 다음과 같이 널리 사용되는 다양한 IDE(통합 개발 환경)를 지원합니다:
- Windows®, macOS™ 및 Linux®의 Code Composer Studio™(CCS)
- ARM®용 IAR Embedded Workbench(EWARM)
- Keil MDK-ARM(µVision)
- 사실상의 표준 ARM 디버그 프로브(40만 개 이상 판매)
- 최대 3MB/s의 다운로드 속도
- 크로스 플랫폼 지원(Microsoft Windows, Linux, macOS)
- 펌웨어 업데이트 비용 없음
- 프로덕션 플래시 프로그래밍 소프트웨어(J-Flash) 사용 가능
- 전원 공급 장치 필요 없음, USB를 통해 전원 공급
- 여러 대상 인터페이스(JTAG, SWD) 지원
- SEGGER Embedded Studio IDE
Embedded Studio는 SimpleLink MSP432 마이크로컨트롤러에 기반을 둔 임베디드 애플리케이션을 빌드하고 디버깅할 수 있는 완전한 C/C++ IDE입니다. Embedded Studio는 평가 및 비영리 교육 목적으로 제한 없이 자유롭게 사용할 수 있습니다.
특징
- 프로젝트 관리 툴과 편집기가 포함된 통합 개발 환경
- 사전 빌드된 C/C++ 컴파일러, GCC 및 LLVM 포함
- 임베디드 시스템을 위한 로열티 없는 C 라이브러리
- SimpleLink MSP432 MCU에 대해 업계에서 가장 빠른 플래시 다운로드 옵션을 제공하는 원활한 J-Link 통합이 지원되는 풍부한 기능의 디버거
- embOS 및 FreeRTOS용 RTOS 인식 플러그 인
- 외부 툴 체인 지원 - IAR/Keil용 프로젝트 가져오기 도구
- Windows, macOS 및 Linux 지원
- 생산 프로그래머
SEGGER 생산 프로그래머는 JTAG/SWD를 통한 SimpleLink MCU 포트폴리오 프로그래밍을 지원하며 업계에서 가장 빠른 플래시 다운로드 옵션을 제공합니다. 이러한 생산 프로그래머는 J-Flash 소프트웨어 또는 독립 실행형으로 플래시 대상을 프로그래밍하도록 설계되었습니다. J-Link 디버그 프로브로도 사용할 수 있습니다.
특징
- 독립 실행형 JTAG/SWD 프로그래머
- USB, 이더넷 또는 RS232 연결
- 내부 및 외부 플래시 장치 지원
- 펌웨어 업데이트 비용 없음
- Windows, macOS 및 Linux 지원
- RTOS 및 미들웨어 임베디드 소프트웨어
SEGGER는 RTOS(실시간 운영 체제) 및 미들웨어 임베디드 소프트웨어를 통해 SimpleLink MSP432 MCU를 지원합니다. 이러한 소프트웨어 라이브러리는 작은 공간을 차지하면서도 고성능을 목표로 개발되었습니다. 이러한 제품은 다음과 같습니다:
- emOS RTOS
- emWin(그래픽 소프트웨어 및 GUI)
- emFile(파일 시스템)
- emSecure(디지털 서명 제품군)
다운로드
SEGGER-FLASHER — Production Programmers provided by SEGGER
SEGGER-FLASHER — Production Programmers provided by SEGGER
SEGGER-EMBEDDEDSW — RTOS and Middleware provided by SEGGER
SEGGER-EMBEDDEDSW — RTOS and Middleware provided by SEGGER
기술 자료
| 유형 | 직함 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기술 문서 | Boost your SimpleLink MCU development with the Open On-Chip Debugger | PDF | HTML | 2018. 4. 11 | ||
| 기술 문서 | Rapidly scale your connected solutions with the new SimpleLink™ MCU platform | PDF | HTML | 2017. 3. 15 | ||
| 추가 자료 | TI Code Composer Studio; Segger: The Embedded Expert | 2016. 12. 14 | |||
| 기술 문서 | How to use ARM® Keil® RTX with MSP432 MCUs | PDF | HTML | 2015. 6. 9 |
관련 설계 리소스
소프트웨어 개발
IDE, 구성, 컴파일러 또는 디버거
소프트웨어 개발 키트(SDK)
지원 및 교육
비디오 시리즈
모든 비디오 보기고지 사항
위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.