SENSOREVAL

하드웨어 모니터 및 디지털 온도 센서용 평가 보드 소프트웨어

SENSOREVAL

다운로드

개요

SensorEval
SensorEval software supports the latest TI temperature sensor and hardware monitor evaluation boards via USB interface. It also allows access to sensors mounted directly on motherboards that support Intel chip sets.

  • Download SensorEval Software and Manual
  • Windows XP support is offered for the following:
    • USB Evaluation Boards (except for the LM93)
    • Intel ICHx interface (except for the ADCS9888, LM32, LM40, LM41, LM71, LM95010, and LM95071)
    • "No hardware" mode to run the software without any hardware
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

다운로드

지원 소프트웨어

SENSOREVAL Eval Board Software For Hardware Monitors And Digital Temperature Sensors

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
디지털 온도 센서
LM71 SPI 인터페이스를 지원하는 ±1.5°C 온도 센서 LM71-Q1 SPI 인터페이스를 갖춘 오토모티브 등급 ±1.5°C 온도 센서 LM73 I2C/SMBus 인터페이스를 지원하는 ±1°C 온도 센서 LM75A 2C 업계 표준 온도 센서, I2C/SMBus 인터페이스 LM86 SMBus 인터페이스를 지원하는 ±0.75°C 원격 및 로컬 온도 센서 LM89 SMBus 인터페이스 및 버스 공유용 2개 주소를 갖춘 ±0.75°C 원격 및 로컬 온도 센터 LM90 SMBus 인터페이스를 지원하는 원격 및 로컬 온도 센서 LM95010 SensorPath 인터페이스를 지원하는 ±2°C 온도 센서 LM95071 SPI 인터페이스를 지원하는 ±1°C 온도 센서 LM95172-Q1 200°C 온도를 견디고 SPI 인터페이스를 지원하는 오토모티브 등급 ±1°C 온도 센서 LM95214 SMBus 인터페이스를 지원하는 ±2°C 쿼드 원격 및 로컬 온도 센서 LM95221 베타 보상 및 SMBus, I2C 인터페이스를 지원하는 ±3°C 이중 원격 및 로컬 온도 센서 LM95231 TruTherm 기술과 SMBus 인터페이스를 지원하는 듀얼 원격 및 로컬 온도 센서 LM95233 TruTherm 기술과 SMBus 인터페이스를 지원하는 ±2°C 듀얼 원격 및 로컬 온도 센서 LM95234 TruTherm 기술 및 SMBus 인터페이스를 지원하는 ±2°C 쿼드 원격 및 로컬 온도 센서 LM95235 65/90nm 다이오드용 베타 보상, SMBus를 지원하는 ±0.75°C 원격 및 로컬 온도 센서 LM95235-Q1 TruTherm 기술 및 SMBus를 지원하는 차량용 등급, ±2°C 원격 및 로컬 온도 센서 LM95241 베타 보상 및 SMBus, I2C 인터페이스를 지원하는 ±1.25°C 이중 원격 및 로컬 온도 센서 LM95245 45nm 다이오드용 베타 보상, SMBus를 지원하는 ±0.75°C 원격 및 로컬 온도 센서 LM99 TruTherm 기술과 SMBus 인터페이스를 지원하는 원격 및 로컬 온도 센서
열 팬 컨트롤러
LM63 팬 제어를 지원하는 1개의 원격 및 로컬 온도 센서 LM64 팬 제어 및 5 GPIO를 지원하는 1 원격 및 로컬 온도 센서 LM93 하드웨어 모니터링 및 16 전원 공급 전압 모니터링을 지원하는 2 원격, 1 로컬 온도 센서 LM96000 팬 제어를 지원하고 6개의 전원 공급 장치 전압 모니터가 있는 하드웨어 모니터 LM96080 팬 속도 및 전원 공급 전압 모니터링을 지원하는 1 로컬 온도 센서 LM96163 베타 보상 및 팬 제어를 제공하는 1 원격 및 로컬 온도 센서
정밀 ADC
ADC128D818 12비트, 82SPS, 8채널 델타 시그마 ADC(온도 센서, 내부/외부 전압 레퍼런스 및 I2C 인터페이스 포함)
다운로드 옵션

SENSOREVAL Eval Board Software For Hardware Monitors And Digital Temperature Sensors

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2012. 2. 7
제품
디지털 온도 센서
LM71 SPI 인터페이스를 지원하는 ±1.5°C 온도 센서 LM71-Q1 SPI 인터페이스를 갖춘 오토모티브 등급 ±1.5°C 온도 센서 LM73 I2C/SMBus 인터페이스를 지원하는 ±1°C 온도 센서 LM75A 2C 업계 표준 온도 센서, I2C/SMBus 인터페이스 LM86 SMBus 인터페이스를 지원하는 ±0.75°C 원격 및 로컬 온도 센서 LM89 SMBus 인터페이스 및 버스 공유용 2개 주소를 갖춘 ±0.75°C 원격 및 로컬 온도 센터 LM90 SMBus 인터페이스를 지원하는 원격 및 로컬 온도 센서 LM95010 SensorPath 인터페이스를 지원하는 ±2°C 온도 센서 LM95071 SPI 인터페이스를 지원하는 ±1°C 온도 센서 LM95172-Q1 200°C 온도를 견디고 SPI 인터페이스를 지원하는 오토모티브 등급 ±1°C 온도 센서 LM95214 SMBus 인터페이스를 지원하는 ±2°C 쿼드 원격 및 로컬 온도 센서 LM95221 베타 보상 및 SMBus, I2C 인터페이스를 지원하는 ±3°C 이중 원격 및 로컬 온도 센서 LM95231 TruTherm 기술과 SMBus 인터페이스를 지원하는 듀얼 원격 및 로컬 온도 센서 LM95233 TruTherm 기술과 SMBus 인터페이스를 지원하는 ±2°C 듀얼 원격 및 로컬 온도 센서 LM95234 TruTherm 기술 및 SMBus 인터페이스를 지원하는 ±2°C 쿼드 원격 및 로컬 온도 센서 LM95235 65/90nm 다이오드용 베타 보상, SMBus를 지원하는 ±0.75°C 원격 및 로컬 온도 센서 LM95235-Q1 TruTherm 기술 및 SMBus를 지원하는 차량용 등급, ±2°C 원격 및 로컬 온도 센서 LM95241 베타 보상 및 SMBus, I2C 인터페이스를 지원하는 ±1.25°C 이중 원격 및 로컬 온도 센서 LM95245 45nm 다이오드용 베타 보상, SMBus를 지원하는 ±0.75°C 원격 및 로컬 온도 센서 LM99 TruTherm 기술과 SMBus 인터페이스를 지원하는 원격 및 로컬 온도 센서
열 팬 컨트롤러
LM63 팬 제어를 지원하는 1개의 원격 및 로컬 온도 센서 LM64 팬 제어 및 5 GPIO를 지원하는 1 원격 및 로컬 온도 센서 LM93 하드웨어 모니터링 및 16 전원 공급 전압 모니터링을 지원하는 2 원격, 1 로컬 온도 센서 LM96000 팬 제어를 지원하고 6개의 전원 공급 장치 전압 모니터가 있는 하드웨어 모니터 LM96080 팬 속도 및 전원 공급 전압 모니터링을 지원하는 1 로컬 온도 센서 LM96163 베타 보상 및 팬 제어를 제공하는 1 원격 및 로컬 온도 센서
정밀 ADC
ADC128D818 12비트, 82SPS, 8채널 델타 시그마 ADC(온도 센서, 내부/외부 전압 레퍼런스 및 I2C 인터페이스 포함)

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snic001 or www.ti.com/lit/xx/snic001/snic001.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNIC001. Please update any bookmarks accordingly.

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.