SERDESUR-43USB

SERDESUR-43USB

지금 주문하기

개요

The SERDESUR-43 is an evaluation kit designed to demonstrate performance and capabilities of the DS90UR124 and DS90UR241 FPD-Link II Serializer/Deserializer Chipset.

The DS90UR241 Serializer board accepts LVCMOS input signals and provides single serialized FPD-LInk II LVDS data pair as an output. The DS90UR124 Deserializer board accepts the FPD-Link II LVDS serialized data stream and converts the data back into parallel LVCMOS signals and clock. USB cable is provided as a generic medium for the high speed data link. Jumpers and switches on the boards can be configured for evaluation of chipset features such as pre-emphasis, randomizer, @ BIST (built in system test), edge rate, current slew, Progressive Turn On.

FPD-Link 시리얼라이저/디시리얼라이저
DS90UR124 — 5~43MHz DC 밸런싱된 24비트 FPD-Link II 디시리얼라이저 DS90UR124-Q1 — 5~43MHz DC 밸런싱된 24비트 FPD-Link II 디시리얼라이저 - 오토모티브 등급 DS90UR241 — 5~43MHz DC 밸런스 24비트 FPD-Link II 시리얼라이저 DS90UR241-Q1 — 5~43MHz DC 밸런싱된 24비트 FPD-Link II 시리얼라이저 - 오토모티브 등급
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

SERDESUR-43USB/NOPB — Evaluation Kit for DS90UR241 DS90UR124 Serializer and Deserializer Chipset

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

SERDESUR-43USB/NOPB — Evaluation Kit for DS90UR241 DS90UR124 Serializer and Deserializer Chipset

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 SERDESUR-43USB/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
인증서 SERDESUR-43USB/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 DS90UR241/DS90UR124 SERDES Evaluation Kit User's Guide 2012. 1. 26