TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Shanghai Yunhan Shengge Technology Co.Ltd.에 문의하십시오.
SG-3P-MSPM0LMINS_DEVKIT
개요
TI MSPM0L1106TRHBR 칩 설계를 기반으로 하는 SG-MSPM0L-Mins-DevKit-V1.0 개발 보드인 MSPM0L1106TRHBR은 64KB 플래시 메모리, 4KB SRAM 및 12비트 ADC를 지원하는 32MHZ Arm® Cortex-M0+ MCU입니다. 칩의 모든 주변 기기는 개발 보드에서 나오는 것이 아니라 TYPE-C 인터페이스로 구동됩니다. 이 인터페이스는 칩의 기능을 직접 확인하거나 회로 보드에 연결하여 직접 사용할 수 있습니다. 주로 소비자 가전, 충전 관리, 보안, 계량기 판독, 통신 모듈 및 기타 산업에 사용됩니다.
특징
- 최대 32MHz의 Arm 32비트 Cortex-M0+ CPU
- 작동 온도 범위: -40 °C~105°C
- 플래시 메모리 최대 64KB, 4KB of SRAM
- 고성능 아날로그 주변 기기
- Type-C 전원 공급 포트
- 모든 주변 기기 인터페이스를 리드아웃하고 브레드보드에 직접 연결 가능
- 최대 28 GPIO를 지원하는 유연한 I/O
- 치수 40 x 62 x 11.3mm
- 빠르게 시작할 수 있는 레퍼런스 설계 및 코드 예제 포함
Low-power MCUs
Shanghai Yunhan Shengge Technology Co.Ltd.의 사진
주문 및 개발 시작
개발 키트
SG_MSPM0LMinS_DevKit — MSPM0L1106 최소 시스템 개발 보드
SG_MSPM0LMinS_DevKit — MSPM0L1106 최소 시스템 개발 보드
지원 및 교육
비디오 시리즈
모든 비디오 보기동영상
고지 사항
위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.