SMPT-3P-C2110V

개요

C2110V는 트레드밀에 브러시리스 모터와 무센서 FOC(자속 기준 제어) 드라이브를 장착할 수 있도록 최고의 모터 설계 및 기술, 모터 드라이브 알고리즘 및 트레드밀 제어 알고리즘을 채택한 모터 드라이브 솔루션입니다. 이 제품에는 러닝 감지 및 컨트롤, 스텝 주파수 속도 조절, 체중 측정, 칼로리 소모량 측정 등의 지능형 알고리즘이 통합되어 있어 다양한 트레드밀에 성공적으로 적용되었습니다.

솔루션 장점:

  • 안정적인 성능, 낮은 고장률과 쉬운 유지 보수
  • 낮은 무부하 전류
  • 고효율 및 낮은 온도 상승
  • 컴팩트
  • 브러시 모터의 6배에 달하는 긴 사용 수명
  • 방향 변경으로 소음 최소화
  • 직렬 포트 UART RS485 CAN을 통한 매개 변수 설정 및 속도 조정

특징
  • 고급 알고리즘: 95% 효율의 무센서 FOC
  • 뛰어난 성능: 원격 제어 속도 제어, 스텝 주파수 속도 제어, 앱 속도 제어, 체중 측정, 칼로리 소모량 계산, 높은 제어 정확도 및 뛰어난 러닝 경험
  • 넓은 범위: 0.5KW ~ 3KW, 110V/220V, 0rpm ~ 8000rpm
  • 안전 및 신뢰성: 과전류, 과전압, 단락, 차단, 과열, 과속, 위상 손실 및 저전압을 포함한 8가지 측면의 보호
실시간 모터 컨트롤 및 자동화 MCU
TMS320F280025C C2000™ 32비트 MCU - 100MHz, FPU, TMU, 128KB 플래시, CLB TMS320F28027F C2000™ 32비트 MCU - 60MHz, 64KB 플래시, InstaSPIN-FOC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

SMPT-3P-C2110V — Shenzhen Super Magnetic Power Technology C2110V brushless DC system on module for treadmills

지원되는 제품 및 하드웨어

SMPT-3P-C2110V Shenzhen Super Magnetic Power Technology C2110V brushless DC system on module for treadmills

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 InstaSPIN-FOC and InstaSPIN-MOTION User's Guide (Rev. I) PDF | HTML 2021. 10. 14

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

개발 키트
LAUNCHXL-F280025C C2000™ 실시간 MCU용 F280025C LaunchPad™ 개발 키트
평가 보드
LAUNCHXL-F28027F C2000 Piccolo MCU F28027F 런치패드™ 개발 키트

소프트웨어 개발

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크
INSTASPIN-BLDC InstaSPIN™-BLDC 솔루션
소프트웨어 개발 키트(SDK)
C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK C2000™ MCU용 MotorControl SDK(소프트웨어 개발 키트)

지원 및 교육

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.