TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 smartmicro GmbH에 문의하십시오.
SMS-3P-ADAS-RADAR-HW-SW
개요
CPD(어린이 탑승 감지), 침입 감지, SBR(시트 벨트 리마인더), 제스처 감지, 동작 감지 및 운전자 및 승객 모니터링을 위한 생명 징후 감지를 위한 상태 모니터링 등의 편안함과 안전 애플리케이션을 위한 TI 부품을 기반으로 한 60GHz~64GHz 실내 레이더 플랫폼입니다.
자동 사이드 도어, 트렁크 또는 프렁크를 위한 제스처 및 장애물 감지와 같은 ADAS 컴포트 애플리케이션을 위한 TI 부품을 기반으로 하는 76GHz~81GHz 초단거리 레이더 플랫폼입니다.
특징
60GHz~64GHz 실내 레이더 플랫폼:
- RFIC + 통합 DSP 단일 칩
- 단일 보드 설계
- 낮은 소비 전력
- 천장 뒤의 보이지 않는 설치
- ENCAP 표준 목표
76GHz~81GHz 초단거리 레이더 플랫폼:
- RFIC + 통합 DSP 단일 칩
- 단일 보드 설계(선택 사항: 패키지의 안테나)
- XS 크기
- 최저 비용
차량용 mmWave 레이더 센서
smartmicro GmbH의 사진
주문 및 개발 시작
설계 서비스
SMS-3P-IN-CABIN-RADAR — 실내 하드웨어 및 소프트웨어 설계 서비스
SMS-3P-IN-CABIN-RADAR — 실내 하드웨어 및 소프트웨어 설계 서비스
설계 서비스
SMS-3P-ULTRA-SHORT-RANGE-RADAR — ADAS 레이더 하드웨어 및 소프트웨어 설계 서비스
SMS-3P-ULTRA-SHORT-RANGE-RADAR — ADAS 레이더 하드웨어 및 소프트웨어 설계 서비스
지원 및 교육
비디오 시리즈
모든 비디오 보기동영상
고지 사항
위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.