SN6501-MULXFMR-EVM

절연 전원 공급 장치 평가 모듈용 SN6501 트랜스포머 드라이버

SN6501-MULXFMR-EVM

지금 주문하기

개요

SN6501-Multi-Xfmr EVM은 +3.3Vdc 또는 +5.0Vdc 입력을 사용하여 작동할 수 있는 옵션을 제공하는 5개의 독립 회로로 구성되어 있으며 절연 3.3Vdc 또는 5.0Vdc 출력을 제공합니다. 두 회로에는 출력을 조정할 수 있는 LDO가 포함되어 있습니다. 5가지 구성에는 LDO가 없는 3Vdc-3Vdc, LDO가 없는 5Vdc-5Vdc, LDO가 없는 3Vdc-5Vdc, LDO가 있는 3Vdc-5Vdc, 선택 가능한 LDO 출력을 지원하는 3Vdc/5Vdc-3Vdc/5Vdc가 있습니다.

특징
  • 소형 변압기용 푸시-풀 드라이버
  • 단일 3.3V 또는 5V 공급장치
  • 높은 1차측 전류 드라이브
  • 정류 출력에서 낮은 리플
변압기 드라이버
SN6501 절연된 전원 공급 장치를 위한 저소음, 350mA, 410kHz 변압기 드라이버 SN6501-Q1 절연 전원 공급 장치를 위한 차량용 저소음, 350mA, 410kHz 변압기 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

SN6501-MULXFMR-EVM — 절연 전원 공급 장치 평가 모듈용 SN6501 트랜스포머 드라이버

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00004 절연 전원 공급 장치 레퍼런스 디자인
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

SN6501-MULXFMR-EVM 절연 전원 공급 장치 평가 모듈용 SN6501 트랜스포머 드라이버

close
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00004 절연 전원 공급 장치 레퍼런스 디자인
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide SN6501 Multi-Transformer EVM User's Guide 2012. 11. 12
인증서 SN6501-MULXFMR-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
SN6507DGQEVM SN6507 평가 모듈 - 저방출, 500mA 푸시-풀 절연 전원 공급 장치