TIDA-00004

절연 전원 공급 장치 레퍼런스 디자인

TIDA-00004

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 절연 RS-485, CAN 또는 유사한 애플리케이션을 위한 3.3V 또는 5V 절연 전원 공급 장치를 구현하는 방법을 보여줍니다. 보드에는 출력 조정 유무 및 다양한 입출력 전압 조건에 따른 5개의 개별 전원 공급 장치가 있습니다.

특징
  • 소형 변압기용 푸시-풀 드라이버
  • 높은 1차측 전류 구동
  • 정류 출력의 낮은 리플
  • 작은 풋프린트
  • 단일 3.3V 또는 5V 전원 공급
  • 이 레퍼런스 설계는 주문이 가능합니다

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU161.PDF (96 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDR256.PDF (108 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC180.ZIP (322 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDR255.PDF (59 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

변압기 드라이버

SN6501절연된 전원 공급 장치를 위한 저소음, 350mA, 410kHz 변압기 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

SN6501-MULXFMR-EVM — 절연 전원 공급 장치 평가 모듈용 SN6501 트랜스포머 드라이버

이 레퍼런스 설계는 절연 RS-485, CAN 또는 유사한 애플리케이션을 위한 3.3V 또는 5V 절연 전원 공급 장치를 구현하는 방법을 보여줍니다. 보드에는 출력 조정 유무 및 다양한 입출력 전압 조건에 따른 5개의 개별 전원 공급 장치가 있습니다.

EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00004 절연 전원 공급 장치 레퍼런스 디자인
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

SN6501-MULXFMR-EVM 절연 전원 공급 장치 평가 모듈용 SN6501 트랜스포머 드라이버

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00004 절연 전원 공급 장치 레퍼런스 디자인

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00004 Test Results 2013. 9. 26