SN65HVD257EVM

SN65HVD257EVM

지금 주문하기

개요

The Texas Instruments SN65HVD257 CAN EVM helps designers evaluate the operation and performance of the SN65HVD257 CAN transceiver. The SN65HVD257 includes many features for functional safety network implementation such as redundant CAN networks. The SN65HVD257 CAN EVM also provides PCB footprints for different bus terminations, bus filtering, and protection concepts. The EVM is provided with two SN65HVD257 devices installed. A separate EVM is available for the other CAN transceivers, SN65HVD255 CAN EVM, and another EVM uses the galvanic isolated CAN transceiver family (ISO1050).

특징
  • Meets the Requirements of ISO11898-2
  • Turbo CAN:
    • Short Propagation Delay Times and Fast Loop Times
    • Higher Data Rates in Network
    • Enhances System Timing Margins
  • I/O Voltage Range Supports 3.3V and 5V MCUs
  • Ideal Passive Behavior When Unpowered
    • Bus Pins are High Impedance (no load to operating bus)
    • Logic Pins are High Impedance
    • Power Up/Down With Glitch Free Operation On Bus
  • Protection Features:
    • ESD Protection of Bus Pins
    • HBM ESD Protection Exceeds ±12kV
    • Bus Fault Protection –27V to 40V
    • Undervoltage Protection on Supply Pins
    • Driver Dominant Time Out (TXD DTO)
    • SN65HVD257: Receiver Dominant Time Out (RXD DTO)
    • SN65HVD257: FAULT Output Pin
    • Thermal Shutdown Protection
  • Characterized for –40°C to 125°C Operation
CAN 트랜시버
SN65HVD257 — 고부하 네트워크 및 기능 안전성용 기능을 위한 고속 루프 시간을 지원하는 CAN 트랜시버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

SN65HVD257EVM — SN65HVD257 CAN 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

SN65HVD257EVM — SN65HVD257 CAN 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide SN65HVD257 CAN EVM 2012. 8. 16
인증서 SN65HVD257EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상