SN65HVD72EVM

SN65HVD72EVM 평가 모듈

SN65HVD72EVM

지금 주문하기

개요

The SN65HVD72EVM evaluation module (EVM) helps you evaluate device performance, supporting fast development and analysis of data transmission systems using the SN65HVD72, SN65HVD75 and SN65HVD78 transceivers. The EVM board comes with the SN65HVD75 (20 Mbps) device soldered to the board. The EVM kit includes an IC sample pack with the SN65HVD72 (250 kbps) device and the SN65HVD78 (50 Mbps) device. Either device can be evaluated by replacing the SN65HVD75 with the desired speed grade device.

특징
  • The EVM lets you quickly, easily and accurately evaluate our SN65HVD7x family of RS-485 products
  • Hardware:
    • SN65HVD7X EVM PWB
  • Screw-type SMA jacks and Bergstik headers serve as the I/O connections
  • Banana jacks serve as the DC power input terminals
RS-485 및 RS-422 트랜시버
SN65HVD72 IEC ESD, 250kbps를 지원하는 3.3V 하프 듀플렉스 RS-485 SN65HVD75 IEC ESD, 20Mbps를 지원하는 3.3V 하프 듀플렉스 RS-485 트랜시버 SN65HVD78 IEC ESD, 50Mbps를 지원하는 3.3V 하프 듀플렉스 RS-485 SN65HVD82 IEC ESD 보호를 지원하는 5V 공급 RS-485
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

SN65HVD72EVM — SN65HVD72EVM 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

SN65HVD72EVM SN65HVD72EVM 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide SN65HVD7x EVM User's Guide 2012. 3. 9
인증서 SN65HVD72EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
백서 Smart Fault Indicator with MSP430 FRAM Microcontrollers 2016. 9. 26