SN65LVDS20EVM

SN65LVDS20EVM

지금 주문하기

개요

This Evaluation Module (EVM) facilitates the experimental testing of the Texas Instruments SN65LVDS20 Repeater/Translator silicon device.This device accepts low-voltage PECL input levels and Translates them to LVDS output levels as defined by TIA/EIA-644-A standard.

The device operates at rates to 4Gbps or clock rates to 2 GHz at either 3.3 V or 2.5 V supply operation, with less than 45 ps of total jitter.The device output can be disabled to the high impedance state by applying a logic High level to the EN bar pin.

This device also provides a voltage reference output (Vbb) of typically 1.35 V below Vcc for use in receiving single-ended PECL input signals.

LVDS, M-LVDS 및 PECL IC
SN65LVDS20 4Gbps PECL-LVDS 변환기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

SN65LVDS20EVM — SN65LVDS20 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

SN65LVDS20EVM SN65LVDS20 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Translator/Oscillator Buffer EVM (Rev. A) 2004. 9. 17
인증서 SN65LVDS20EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2