SN65LVDS31-32BEVM

SN65LVDS31-32BEVM

지금 주문하기

개요

TI offers a series of low-voltage differential signaling (LVDS) evaluation modules (EVMs) designed for analysis of the electrical characteristics of LVDS drivers and receivers. Four unique EVMs are available to evaluate the different classes of LVDS devices offered by TI.

Combination Table

As seen in the table above, various combinations of drivers and receivers are supported by the different EVMs. Both drivers shown in the table are pin-compatible, as are the three receivers. The same printed circuit board (PCB) has been used for all four EVMs, resulting in the same operating instructions included herein.

The SN65LVDS31-32BEVM includes a SN65LVDS31 quad driver and SN65LVDS32B quad receiver. The SN65LVDS32B is a TIA/EIA-644 standard-compliant LVDS receiver, with extended common-mode capabilities, and an active failsafe circuit. The SN65LVDS32B receivers operate over a common-mode input voltage range of -2V to +4.4V, almost triple the operational range required by the TIA/EIA-644 standard. The SN65LVDS32B's failsafe circuit includes a window comparator that provides operation over the entire common-mode range, allowing for activation even when an external common-mode voltage is applied to the bus.

특징
  • Allows quick, easy, and accurate evaluation of TI's LVDS products
  • Permits different interconnections for various topologies
  • This EVM is CE compliant for distribution within the European Community
LVDS, M-LVDS 및 PECL IC
SN65LVDS31 400Mbps LVDS 쿼드 고속 차동 드라이버 SN65LVDS31-EP EP(Enhanced Product) 쿼드 LVDS 트랜스미터 SN65LVDS32B -2~4.4V의 일반 모드 범위를 가진 쿼드 LVDS 리시버 SN65LVDT32B -2~4.4V의 일반 모드 범위를 가진 쿼드 LVDS 리시버 SN75LVDS31 쿼드 고속 차동 드라이버 SN75LVDS32 쿼드 고속 차동 리시버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

SN65LVDS31-32BEVM — SN65LVDS31-32B a low voltage differential signaling evaluation module for LVDS31 and LVDS32B

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

SN65LVDS31-32BEVM SN65LVDS31-32B a low voltage differential signaling evaluation module for LVDS31 and LVDS32B

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 SN65LVDS31-32BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 Low Voltage Differential Signaling (LVDS) Evaluation Module (EVM) for Quad Drive (Rev. C) 2010. 2. 16