SN65LVDS31-32EVM

SN65LVDS31-32EVM

지금 주문하기

개요

The SN65LVDS31-32EVM evaluation moduel (EVM) includes the SV65LVDS31 quad driver and the SN65LVDS32 quad receiver. The SN65LVDS31 device is a TIA/EIA-644 standard-compliant LVDS driver. The SN65LVDS32 device is a TIA/EIA-644 standard-compliant receiver that has a passive open-circuit failsafe detection circuit. The failsafe circuit included in the SN65LVDS32 includes a pair of 300-kΩ pullup resistors on the bus pins.

Note: This tool replaces the SN65LVDS31/32A.

We offer a family of low-voltage differential signaling (LVDS) EVMs that are designed to analyze the electrical characteristics of our LVDS drivers and recevivers. We have four unique EVMs to evaluate the different classes of our LVDS devices. These EVMs support a combination of different drivers and receivers. The two LVDS drivers listed are pin compatible. The LVDS receivers listed are also pin compatible. The same printed circuit board (PCB) was used for all four EVMs and therefore the operating instructions included herein apply to all EVMs.


EVM options for LVDS devices

LVDS EVM tool number

 LVDS quad drivers 

  LVDS quad receivers 

SN65LVDS31

SN65LVDM31

SN65LVDS32

SN65LVDS32B

SN65LVDS33

SN65LVDS31-32EVM
(SLLP101-1)
X X  
SN65LVDS31-32BEVM
(SLLP101-2)
X  X 
SN65LVDM31-32BEVM
(SLLP101-3)
 X X 
SN65LVDS31-33EVM
(SLLP101-4)
X   X

특징
  • Allows quick, easy, and accurate evaluation of our LVDS products
  • Allows different interconnections for various topologies
  • CE compliant for distribution within the European Community
LVDS, M-LVDS 및 PECL IC
SN65LVDS31 400Mbps LVDS 쿼드 고속 차동 드라이버 SN65LVDS31-EP EP(Enhanced Product) 쿼드 LVDS 트랜스미터 SN65LVDS32 400Mbps LVDS 쿼드 고속 차동 리시버 SN75LVDS31 쿼드 고속 차동 드라이버 SN75LVDS32 쿼드 고속 차동 리시버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

SN65LVDS31-32EVM — SNx5LVDS31 및 SNx5LVDS32용 SN65LVDS31-32EVM 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

SN65LVDS31-32EVM SNx5LVDS31 및 SNx5LVDS32용 SN65LVDS31-32EVM 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 SN65LVDS31-32EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 Low Voltage Differential Signaling (LVDS) Evaluation Module (EVM) for Quad Drive (Rev. C) 2010. 2. 16