SOFTM-3P-FLASHRUNNER-2-0

SOFTM-3P-FLASHRUNNER-2-0

지금 주문하기

개요

FlashRunner 2.0은 4가지 구성으로 제공되는 범용 ISP(시스템 내 프로그래밍) 솔루션입니다. 최대 16개 대상을 프로그래밍할 수 있도록 4, 8, 12 및 16채널이 제공됩니다. 각각 서로 달리 병렬로도 가능합니다(디멀티플렉서 툴 사용 시 32개 대상). 새로운 그래픽 사용자 인터페이스(Workbench)는 전반적인 구성 부담을 줄여 몇 번의 마우스 클릭 만으로 고객이 프로젝트를 생성할 수 있도록 안내하고, 대상 장치와 고객의 펌웨어 간의 불일치를 감지하며 전원 공급 장치 설정을 지원합니다.
지원되는 TI 장치를 보려면 https://smh-tech.com/category/texas-instruments/를 참조하십시오.

특징
  • 손쉬운 장치 통합을 위한 작은 크기: 142×17.6x70mm
  • 여러 통신 프로토콜(JTAG, SPI, I2C, BDM, UART…)을 지원하는 독립 ISP 채널
  • 전용 접지 복귀 라인과 커플링된 각 채널용 디지털 I/O 라인 8개
  • 1GB 온 보드 동적 메모리
  • 독립 실행형 모드(옵토아이솔레이트)를 위한 장치 전용 제어 인터페이스
  • 각 채널에 대한 전원 전압 및 전류 측정
  • 선택적 릴레이 장벽 툴을 위한 통합 제어
  • 48핀 DIN 시스템 내 프로그래밍 커넥터 2개
  • 최대 256GB 보관 메모리
  • USB 통신 인터페이스(옵토아이솔레이트)
실시간 디지털 전원 MCU
AM263P4 — 실시간 제어 및 확장 가능한 메모리를 갖춘 최대 400MHz의 쿼드 코어 Arm® Cortex®-R5F MCU F29H850TU — C29x 200MHz 3코어, 록스텝, 기능 안전 준수, 4MB를 지원하는 C2000™ 64비트 MCU TMS320F2800137 — 120MHz, 256KB 플래시, FPU 및 TMU를 지원하는 C2000™ 32비트 MCU TMS320F2800157 — HRPWM, CAN-FD를 지원하는 C2000™ 32비트 MCU 120MHz 256KB 플래시 TMS320F280039C — C2000™ 32비트 MCU 120MHz 384kB 플래시, FPU, CLA, CLB, AES 및 CAN-FD를 지원하는 TMU TMS320F280049C — C2000™ 32비트 MCU - 100MHz, FPU, TMU, 256KB 플래시, CLA, InstaSPIN-FOC, CLB, PGA, SDFM TMS320F28379D — C2000™ 32비트 MCU - 800MIPS, CPU 2개, CLA 2개, FPU, TMU, 1024KB 플래시, CLB, EMIF, 16b ADC TMS320F28388D — C2000™ 32비트 MCU - 연결 관리자, C28x+CLA CPU 2개, 1.5MB 플래시, FPU64, CLB, ENET, EtherCAT

 

실시간 모터 컨트롤 및 자동화 MCU
AM2612 — 실시간 제어, 안전 및 보안 기능을 갖춘 500MHz 듀얼 코어 Arm® Cortex®-R5F 기반 MCU AM2634 — 실시간 제어 및 보안 기능을 갖춘 최대 400MHz의 쿼드 코어 Arm® Cortex®-R5F 기반 MCU TMS320F280025C — C2000™ 32비트 MCU - 100MHz, FPU, TMU, 128KB 플래시, CLB

 

차량용 파워트레인, 구역 및 섀시 제어 MCU
F29H859TU-Q1 — 오토모티브 C2000™ 64비트 MCU, C29x 200MHz 트리 코어, 록스텝, 기능 안전 준수, 4MB F29P589DM-Q1 — C29x 200MHz 듀얼 코어, 록스텝, 기능 안전 준수, 2MB를 지원하는 차량용 C2000™ 32비트 MCU F29P589DU-Q1 — C29x 200MHz 듀얼 코어, 록스텝, 기능 안전 준수, 4MB를 지원하는 차량용 C2000 32비트 MCU
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
SMH Technologies의 사진

주문 및 개발 시작

하드웨어 프로그래밍 도구

FLASHRUNNER-2-0 — FlashRunner 2.0

지원되는 제품 및 하드웨어

FLASHRUNNER-2-0 — FlashRunner 2.0

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 SMH Technologies에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.