SPARK-3P-WL62031XI

SPARK-3P-WL62031XI

시작: SparkLAN
지금 주문하기

개요

SparkLAN은 상용 및 산업용 무선 모듈을 포함한 최고 품질의 무선 솔루션과 개발 및 생산을 위한 기술 지원 및 컨설팅을 제공합니다.

 

WL62031XI 는 Wi-Fi 6 2.4GHz 및 Bluetooth® 5.3 저에너지를 지원하는 콤보 트랜시버 모듈입니다. 이 장치는 TCP/IP를 실행하는 Linux 또는 RTOS 호스트가 IP 계층에서 최대 처리량 요구 사항이 50Mbps(이상적인 연결 상황을 기반)인 Linux 또는 RTOS 호스트가 있는 비용에 민감한 임베디드 애플리케이션에 이상적입니다. 고집적 WL62031XI 모듈을 홈 자동화, 의료용, 스포츠 및 피트니스, 그리드 인프라 같은 애플리케이션에 적용할 수 있습니다.

특징
  • 저비용 임베디드 IoT 애플리케이션에 최적화된 Wi-Fi 6 및 Bluetooth®저에너지 5.3 시스템
  • Linux 및 무료 RTOS 애플리케이션 프로세서 지원
  • 추가 2.4GHz 무선 장치와의 외부 공존을 위한 3선 또는 1선 PTA 지원
  • STA 및 AP와 같은 다중 역할 지원으로 서로 다른 RF 채널(Wi-Fi 네트워크)의 다른 Wi-Fi 장치와 직접 연결
  • IEEE 802.11ax Wi-Fi 6를 지원하는 MAC, 베이스밴드 및 RF 트랜시버
  • WPA2 및 WPA3를 지원하는 하드웨어 기반 암호화 및 암호 해독
  • 최적의 임베디드 성능을 위한 TWT 및 OFDMA
  • 장거리 및 고속 PHY(최대 2Mbps)를 지원하는 Bluetooth 5.3
  • 4비트 SDIO 및 SPI 호스트 인터페이스 지원
Wi-Fi 제품
CC3301 — SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 및 Bluetooth® 저에너지 컴패니언 IC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
SparkLAN의 사진

주문 및 개발 시작

도터 카드

SPARK-WL62031XI — Bluetooth® 저에너지 5.3 콤보 SiP 모듈이 포함된 Wi-Fi 6

지원되는 제품 및 하드웨어

SPARK-WL62031XI — Bluetooth® 저에너지 5.3 콤보 SiP 모듈이 포함된 Wi-Fi 6

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 SparkLAN에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.