버전 선택

버전 선택

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.

C55XCSL-LOWPOWER

TMS320C55x Chip Support Library for C5504/05, C5514/15/17 and C5535/45 devices

버전 선택
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
최신 버전
버전: 03.08.01.00
출시 날짜: 2019. 11. 18
제품
오디오 및 레이더 DSP SoC
TMS320C5504 — 저전력 C55x 고정 소수점 DSP - 최대 150MHz, USB TMS320C5505 — 저전력 C55x 고정 소수점 DSP - 최대 150MHz, USB, LCD 인터페이스, FFT HWA, SAR ADC TMS320C5517 — 저전력 C55x 고정 소수점 DSP - 최대 200MHz, USB, LCD 인터페이스, FFT HWA, SAR ADC TMS320C5532 — 저전력 C55x 고정 소수점 DSP - 최대 100MHz TMS320C5533 — 저전력 C55x 고정 소수점 DSP - 최대 100MHz, USB TMS320C5534 — 저전력 C55x 고정 소수점 DSP - 최대 100MHz, USB, LCD 인터페이스 TMS320C5535 — 저전력 C55x 고정 소수점 DSP - 최대 100MHz, USB, LCD 인터페이스, FFT HWA, SAR ADC

출시 정보

The C55x Chip Support Libraries (CSL) provide an application programming interface (API) used for configuring and controlling

the DSP on-chip peripherals for ease of use, compatibility between various C55x devices and hardware abstraction. CSL will

shorten development time by providing standardization and portability.

C55x CSL - Low Power: The functions listed in the features section are specifically designed for TMS320C55x Low Power DSPs

including C5504, C5505, C5514, C5515, C5535, C5545 and C5517 devices.