TAC5682EVM-K

TAC5682EVM-K

지금 주문하기

개요

이 TAC5x72EVM-K 및 TAC5x82EVM-K 평가 모듈(EVM)을 통해 사용자는 텍사스 인스트루먼트의 TAC5572, TAC5672, TAC5582 및 TAC5682 PC 코덱 기능을 테스트할 수 있습니다. TAC5xx2는 완전한 기능을 갖춘 고성능 SoundWire 스테레오 오디오 코덱으로, 접지 중심 헤드폰(HP) 증폭기가 내장된 범용 오디오 잭(UAJ), 4채널 디지털 마이크 및 스테레오 클래스 D 증폭기를 통합하고 있습니다. UAJ는 잭 및 버튼 누름 감지를 지원합니다. TAC56x2 UAJ ADC 및 DAC의 동적 범위는 각각 100dB와 114dB입니다. TAC55x2 UAJ ADC 및 DAC의 동적 범위는 각각 xx와 xx입니다. 헤드폰 증폭기는 32Ω 헤드폰 부하로 최대 40mW 접지 중심 출력을 구동할 수 있습니다. TAC56x2 클래스 D 증폭기는 채널당 최대 12W를 8Ω 스피커 부하로, 채널당 6W를 4Ω으로 구동할 수 있습니다. TAC55x2 클래스 D 증폭기는 8Ω 및 4Ω 스피커 부하 모두로 채널당 최대 3W를 구동할 수 있습니다. 클래스 D 증폭기는 다양한 2S-4S 배터리 입력에서 직접 작동할 수 있습니다. TAC5x72 및 TAC5x82는 UAJ ADC, HP, 클래스 D 및 PDM 마이크 경로를 위해 프로그래머블 채널 게인, 디지털 볼륨 제어, 저지터 PLL, 프로그래머블 HPF, 프로그래머블 EQ 및 바이쿼드 필터, 저지연 필터 모드를 통합합니다. TAC5x82에는 열 및 이동 보호와 같은 스마트 증폭기 보호 기능을 지원하는 내부 DSP가 있습니다. TAC5xx2는 MIPI Alliance SoundWire® 1.2를 지원하며 SDCA 1.0 규격을 준수합니다. 이 장치는 TDM, I2S, 또는 LJ 오디오 형식도 지원하며 I2C 또는 SPI로 제어할 수 있습니다. 이렇게 통합된 고성능 기능을 갖춘 TAC5x72 및 TAC5x82는 노트북 및 데스크톱 오디오 애플리케이션에 적합한 뛰어난 단일 칩 솔루션입니다.

특징
  • 완전한 평가 키트
    • TAC5682용: 스마트 증폭기 보호 기능을 갖춘 고성능 스테레오 SoundWire 코덱
    • TAC5672용: 고성능 스테레오 SoundWire 코덱
    • TAC5582용: 스마트 증폭기 보호 기능을 갖춘 스테레오 SoundWire 코덱
    • TAC5572용: 스테레오 SoundWire 코덱
  • 음성 테스트를 위한 온 보드 디지털 마이크
  • 헤드셋 테스트용 온 보드 정상 폐쇄형 잭
  • 디지털 오디오 신호 직접 액세스와 간편한 엔드 시스템 통합을 위한 제어 인터페이스
  • PC에 USB 연결은 손쉬운 평가를 위한 전원, 제어 및 스트리밍 오디오 데이터를 제공
오디오 코덱
TAC5682 — 100dB DR ADC, 114dB DR 접지 중심 HP 증폭기, 12W 스마트 증폭기를 갖춘 2채널 SoundWire® 오디오 코덱
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
중요 참고

TAC5682EVM-K은 프로토타입 평가 모듈로, 수량이 한정되어 있습니다.

사용 설명서가 제공됩니다. 지금 요청

주문 및 개발 시작

평가 보드

TAC5682EVM-K — TAC5682 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

TAC5682EVM-K — TAC5682 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
인증

TAC5682EVM-K-DOC-CERT — TAC5682EVM-K EU DoC(적합성 선언서)

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
평가 보드
TAC5682EVM-K — TAC5682 평가 모듈

TAC5682EVM-K-DOC-CERT — TAC5682EVM-K EU DoC(적합성 선언서)

close
버전: 1.0
출시 날짜: 2026. 3. 25
하드웨어 개발
평가 보드
TAC5682EVM-K — TAC5682 평가 모듈

출시 정보

TAC5682EVM-K EU Declaration of Conformity (DoC)

지원 소프트웨어

TAC5682-DESIGN — Design resources for TAC5682

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
오디오 코덱
TAC5682 — 100dB DR ADC, 114dB DR 접지 중심 HP 증폭기, 12W 스마트 증폭기를 갖춘 2채널 SoundWire® 오디오 코덱
하드웨어 개발
평가 보드
TAC5682EVM-K — TAC5682 평가 모듈
평가 모듈(EVM)용 GUI

TAC5682-SW — TAC5682EVM-K용 PurePath® 콘솔 3 GUI 및 소프트웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
오디오 코덱
TAC5682 — 100dB DR ADC, 114dB DR 접지 중심 HP 증폭기, 12W 스마트 증폭기를 갖춘 2채널 SoundWire® 오디오 코덱
하드웨어 개발
평가 보드
TAC5682EVM-K — TAC5682 평가 모듈