TAS5102EVM

TAS5102 EVM(평가 모듈)

TAS5102EVM

지금 주문하기

개요

The TAS5102 is a compact, high-power, digital amplifier power stage designed to drive an 8-W loudspeaker up to 20 W/channel at 10% THD+N. It contains integrated gate-drive, four matched and electrically isolated enhancement-mode N-channel power DMOS transistors, and protection/fault-reporting circuitry. The DAD package has a PowerPAD™ package on the top side for heat transfer through a heat sink. The heat sink in this design is for evaluation purposes only.

특징
  • 2x20 W at 10% THD+N Into 8-ohm BTL at 18 V (With Heatsink for TAS5102)
  • 2x15 W at 10% THD+N Into 8-ohm BTL at 15.5 V for TAS5103
  • 2x10 W at 10% THD+N Into 8-ohm BTL at 13 V
  • >100-dB SNR (A-Weighted)
  • <0.1% THD+N at 1 W
  • Thermally Enhanced Package: 32-pin HTSSOP
    • DAD (TAS5102) Pad Up
    • DAP (TAS5103) Pad Down
  • High-Efficiency Power Stage (>90%) With 180-ohm Output MOSFETs
  • Wide PVDD Range from 8V to 23V
  • Power-On Reset for Protection on Power Up Without Any Power-Supply Sequencing
  • Integrated Self-Protection Circuits Including Undervoltage, Overtemperature, Overcurrent, Short Circuit
  • Built-In Regulator for Gate Drive Supply
  • Error Reporting
  • EMI Compliant When Used With Recommended System Design
  • APPLICATIONS
    • Televisions
    • Mini/Micro Audio Systems
    • DVD Receivers
    • Home Theaters
범용 오디오 증폭기
TAS5102 20W 스테레오, 8~23V 공급, PWM 입력 클래스-D 오디오 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TAS5102EVM — TAS5102 EVM(평가 모듈)

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TAS5102EVM TAS5102 EVM(평가 모듈)

close
버전: null
출시 날짜:
지원 소프트웨어

SLLC417 — TAS5102EVM_SoftWare Files

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
평가 보드
TAS5102EVM TAS5102 EVM(평가 모듈)

SLLC417 TAS5102EVM_SoftWare Files

close
버전: 01.00.00.0A
출시 날짜: 2012. 1. 4
하드웨어 개발
평가 보드
TAS5102EVM TAS5102 EVM(평가 모듈)

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sllc417 or www.ti.com/lit/xx/sllc417a/sllc417a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLLC417. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TAS510x EVM for the TAS510x Digital Amplifier Power Output Stage (Rev. A) 2008. 8. 29
인증서 TAS5102EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2