TAS5717EVM

TAS5717EVM 평가 모듈

TAS5717EVM

지금 주문하기

개요

The TAS5717EVM evaluation module demonstrates the capabilities TAS5717PHP. The TAS5717 combines a 10W stereo class-D audio power amplifier with TI's patented DirectPath ground-centered headphone. This EVM and accompanying materials allows the user to experiment with the two-band DRC, the programmable EQ, Digital THD manager and configure the ground-centered output path as either a 2Vrms line driver or as a 40mW headphone. For detailed information about the TAS5717 capabilities, review the data sheet available on TI.com.

특징
  • Channel evaluation module design.
  • Self-contained protection systems and control pins.
  • USB interface.
  • Standard I2S data input using optical or coaxial inputs.
  • Analog input through analog-to-digital converter.
  • Subwoofer connection - the PWM terminal provides the PWM signal and power to an external subwoofer board.
  • Double-sided, plated-through PCB, 1oz copper, 2mm.
  • Access to control signal gain and data format through EVM-software GUI.
범용 오디오 증폭기
TAS5717 통합 커패시터 없는 HP를 지원하는 10W 스테레오, 4.5~26V, 디지털 입력, 개방형 루프 클래스-D 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TAS5717EVM — TAS5717EVM Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TAS5717EVM TAS5717EVM Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
평가 모듈(EVM)용 GUI

SLOC228 — TAS57X_v3.2_Build_7 GUI Setup

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
범용 오디오 증폭기
TAS5717 통합 커패시터 없는 HP를 지원하는 10W 스테레오, 4.5~26V, 디지털 입력, 개방형 루프 클래스-D 증폭기 TAS5727 스피커 EQ 및 DRC를 지원하는 25W 모노, 8~26V 공급, 디지털 입력, 개방형 루프 클래스-D 오디오 증폭기
스피커, TV 및 사운드바 오디오 증폭기
TAS5713 EQ, DRC를 지원하는 25W 스테레오, 8~26V 공급, 디지털 입력, 개방형 루프 클래스-D 오디오 증폭기 TAS5715 EQ, DRC 및 HP를 지원하는 25W 스테레오, 8~26V, 디지털 입력, 개방형 루프 클래스-D 오디오 증폭기 TAS5719 통합 커패시터 없는 HP를 지원하는 15W 스테레오, 4.5~26V, 디지털 입력, 개방형 루프 클래스-D 증폭기
하드웨어 개발
평가 보드
TAS5715EVM TAS5715EVM 평가 모듈 TAS5717EVM TAS5717EVM 평가 모듈 TAS5719EVM TAS5719EVM 평가 모듈 TAS5727EVM TAS5727EVM 평가 모듈

SLOC228 TAS57X_v3.2_Build_7 GUI Setup

close
버전: 01.00.00.0B
출시 날짜: 2012. 8. 19
제품
범용 오디오 증폭기
TAS5717 통합 커패시터 없는 HP를 지원하는 10W 스테레오, 4.5~26V, 디지털 입력, 개방형 루프 클래스-D 증폭기 TAS5727 스피커 EQ 및 DRC를 지원하는 25W 모노, 8~26V 공급, 디지털 입력, 개방형 루프 클래스-D 오디오 증폭기
스피커, TV 및 사운드바 오디오 증폭기
TAS5713 EQ, DRC를 지원하는 25W 스테레오, 8~26V 공급, 디지털 입력, 개방형 루프 클래스-D 오디오 증폭기 TAS5715 EQ, DRC 및 HP를 지원하는 25W 스테레오, 8~26V, 디지털 입력, 개방형 루프 클래스-D 오디오 증폭기 TAS5719 통합 커패시터 없는 HP를 지원하는 15W 스테레오, 4.5~26V, 디지털 입력, 개방형 루프 클래스-D 증폭기
하드웨어 개발
평가 보드
TAS5715EVM TAS5715EVM 평가 모듈 TAS5717EVM TAS5717EVM 평가 모듈 TAS5719EVM TAS5719EVM 평가 모듈 TAS5727EVM TAS5727EVM 평가 모듈

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc228 or www.ti.com/lit/xx/sloc228b/sloc228b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC228. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 TAS5717EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 10W/15W DIGITAL AUDIO POWER AMPLIFIER WITH INTEGRATED CAP-FREE HP AMPLIFIER 2010. 10. 26