TAS5727EVM

TAS5727EVM

지금 주문하기

개요

The TAS5727EVM evaluation module demonstrates the capabilities TAS5727PHP. The TAS5727 is a 25W stereo class-D audio power amplifier with low RDSON that significantly improves thermal performance. The TAS5727EVM and accompanying materials allows the developer to experiment with the two-band DRC, the programmable EQ and the 0.125dB step volume control. For detailed information about the TAS5727 capabilities, review the data sheet available on TI.com.

특징
  • Accepts analog or digital audio input and drives stereo speakers or mono sub-woofer.
  • Access to control audio processor through EVM-software GUI.
  • Self-contained protection systems and control pins.
  • USB interface.
  • Subwoofer option, can be configured into mono PBTL mode for 40W (18V, 4 Ohms, 10%THD) output in).
  • Double-sided, plated-via PCB, 1oz copper.
범용 오디오 증폭기
TAS5727 — 스피커 EQ 및 DRC를 지원하는 25W 모노, 8~26V 공급, 디지털 입력, 개방형 루프 클래스-D 오디오 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TAS5727EVM — TAS5727EVM Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TAS5727EVM — TAS5727EVM Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
평가 모듈(EVM)용 GUI

SLOC228 — TAS57X_v3.2_Build_7 GUI Setup

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
범용 오디오 증폭기
TAS5717 — 통합 커패시터 없는 HP를 지원하는 10W 스테레오, 4.5~26V, 디지털 입력, 개방형 루프 클래스-D 증폭기 TAS5727 — 스피커 EQ 및 DRC를 지원하는 25W 모노, 8~26V 공급, 디지털 입력, 개방형 루프 클래스-D 오디오 증폭기
스피커, TV 및 사운드바 오디오 증폭기
TAS5713 — EQ, DRC를 지원하는 25W 스테레오, 8~26V 공급, 디지털 입력, 개방형 루프 클래스-D 오디오 증폭기 TAS5715 — EQ, DRC 및 HP를 지원하는 25W 스테레오, 8~26V, 디지털 입력, 개방형 루프 클래스-D 오디오 증폭기 TAS5719 — 통합 커패시터 없는 HP를 지원하는 15W 스테레오, 4.5~26V, 디지털 입력, 개방형 루프 클래스-D 증폭기
하드웨어 개발
평가 보드
TAS5715EVM — TAS5715EVM 평가 모듈 TAS5717EVM — TAS5717EVM 평가 모듈 TAS5719EVM — TAS5719EVM 평가 모듈 TAS5727EVM — TAS5727EVM 평가 모듈

SLOC228 — TAS57X_v3.2_Build_7 GUI Setup

close
버전: 01.00.00.0B
출시 날짜: 2012. 8. 19
제품
범용 오디오 증폭기
TAS5717 — 통합 커패시터 없는 HP를 지원하는 10W 스테레오, 4.5~26V, 디지털 입력, 개방형 루프 클래스-D 증폭기 TAS5727 — 스피커 EQ 및 DRC를 지원하는 25W 모노, 8~26V 공급, 디지털 입력, 개방형 루프 클래스-D 오디오 증폭기
스피커, TV 및 사운드바 오디오 증폭기
TAS5713 — EQ, DRC를 지원하는 25W 스테레오, 8~26V 공급, 디지털 입력, 개방형 루프 클래스-D 오디오 증폭기 TAS5715 — EQ, DRC 및 HP를 지원하는 25W 스테레오, 8~26V, 디지털 입력, 개방형 루프 클래스-D 오디오 증폭기 TAS5719 — 통합 커패시터 없는 HP를 지원하는 15W 스테레오, 4.5~26V, 디지털 입력, 개방형 루프 클래스-D 증폭기
하드웨어 개발
평가 보드
TAS5715EVM — TAS5715EVM 평가 모듈 TAS5717EVM — TAS5717EVM 평가 모듈 TAS5719EVM — TAS5719EVM 평가 모듈 TAS5727EVM — TAS5727EVM 평가 모듈

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc228 or www.ti.com/lit/xx/sloc228b/sloc228b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC228. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 TAS5727EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 25W Stereo Digital Amplifier 2010. 9. 1