TCA984649-EVM

TCA984649-EVM

지금 주문하기

개요

TCA984649-EVM은 TCA9846 및 TCA9849의 성능을 평가하는 데 사용됩니다. 이 EVM(평가 모듈)에는 솔더링된 장치를 함께 제공하지 않습니다. 제품 페이지 맨 아래에서 샘플을 온라인 주문할 수 있습니다. 이 EVM을 사용하면 엔지니어가 TCA9846 및 TCA9849 I2C 신호 처리 기능을 평가할 수 있습니다. EVM에 USB2ANY 수 커넥터가 있어 DUT를 통해 I2C 신호를 보냅니다. USB2ANY 마이크로컨트롤러는 별도로 구매해야 하며 이 EVM에 포함되어 제공되지 않습니다. 통신에 USB2ANY를 사용하는 경우, 케이블을 연결할 때 노치가 위를 향하도록 연결해야 합니다. 각 핀에 테스트 포인트가 하나씩 있고, 사용하기 편리하도록 접지 포인트가 여러 개 있습니다. 이 외에 부하 커패시터 풋프린트 및 풀업 저항 등의 기능이 제공되어 평가와 테스트를 간소화합니다.

특징
  • V_External에서 접지로 디커플링 커패시터를 지원하는 외부 전원 공급 장치(2x 1μF 0603).
  • 디커플링 커패시터를 지원하는 VDD1 및 VDD2 테스트 포인트로 두 번째 전원 공급 장치 연결 옵션 제공(2x 100nF 0603, 2x 100pF 0603).
  • 같은 디커플링 커패시터를 지원하는 VDD1 및 VDD2 바나나 잭 플러그인으로 세 번째 전원 공급 장치 연결 옵션 제공(2x 100nF 0603, 2x 100pF 0603).
  • GND 바나나 잭 플러그 인 2개.
  • I/O용 테스트 포인트 10개.
  • RESET 테스트 포인트 및 주소 설정용 추가 테스트 포인트 2개.
  • 프로브용 GND 테스트 포인트 8개.
  • 마이크로컨트롤러에서 I2C 신호 처리 소스용 USB2ANY 수 커넥터.
I2C 및 I3C 스위치 및 멀티플렉서
TCA9846 — Ultra-low-voltage 1MHz four-channel I²C switch with reset
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TCA9846-49-EVM — TCA984649 evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TCA9846-49-EVM — TCA984649 evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
인증

TCA9846-49-EVM-DOC-CERT — TCA9846-49-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
평가 보드
TCA984649-EVM — TCA984649 평가 모듈

TCA9846-49-EVM-DOC-CERT — TCA9846-49-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
버전: 1.0
출시 날짜: 2026. 1. 29
하드웨어 개발
평가 보드
TCA984649-EVM — TCA984649 평가 모듈

출시 정보

[TCA9846-49-EVM] EU Declaration of Conformity (DoC)

TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TCA98469 Evaluation Module PDF | HTML 2026. 3. 10