TDA2PXEVM

개요

TDA2Px EVM은 ADAS 애플리케이션의 개발 속도를 높이고 출시 기간을 단축하기 위해 설계된 평가 플랫폼입니다. TDA2Px EVM은 TI의 고정 및 부동 소수점 TMS320C66x 디지털 신호 프로세서(DSP) 코어, 비전 가속화 팩(EVE) 코어, Arm® Cortex®-A15 MP 코어, 3D GPU 코어, H.264 인코딩/디코딩 가속화 및 이중 Cortex-M4 코어가 혼합된 이기종 확장 가능 아키텍처를 통합한 TDA2Px 시스템 온 칩(SoC)을 기반으로 합니다. 또한 LVDS 기반 서라운드 뷰 시스템을 위한 멀티 카메라 인터페이스(병렬 및 직렬 모두), CSI-2 포트, 디스플레이, CAN 및 GigBEthernet AVB를 비롯한 다양한 주변 기기를 통합합니다.

메인 CPU 보드는 이더넷 또는 HDMI와 같은 주요 주변 기기장치도 통합합니다.

전원 공급 장치는 평가 모듈에 포함되어 있지 않으며 별도로 구매해야 합니다. 다음과 같은 사양을 갖춘 전원 공급 장치가 필요합니다.

  • 12V DC 출력
  • 5A 출력
  • 양극 내부 및 음극 외부 단자
  • 내경 2.5mm 또는 2.1mm, 외경 5.5mm의 암 배럴, 삽입 깊이는 8.85mm입니다.

특징
  • 하드웨어
    • TDA2Px 프로세서
    • 4GB DDR3L
    • TPS65917 + LP87565 전력 관리 IC
    • 4GB eMMC
  • 소프트웨어
    • PROCESSOR-SDK-TDAX
  • 연결성
    • 기가비트 이더넷 (2)
    • MiniPCIe
    • e/mSATA
    • Micro SD 카드
    • Micro USB 2.0
    • USB 3.0
    • HDMI
    • 오디오 입력/출력
    • WiLink8 Q(커넥터)
차량용 운전자 지원 SoC
TDA2P-ABZ ADAS를 위한 그래픽, 이미징, 비디오, 비전 가속화 옵션을 갖춘 TDA2 핀 호환 SoC 제품군 TDA2P-ACD ADAS를 위한 그래픽, 이미징, 비디오 및 비전 가속화 옵션을 갖춘 고성능 SoC 제품군
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

705857-1001 — Fusion Application Board - SVTronics P/N EVM577PFUSION-V1-0

지원되는 제품 및 하드웨어

705857-1001 Fusion Application Board - SVTronics P/N EVM577PFUSION-V1-0

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TDA2Px-ACD CPU EVM Board User's Guide (Rev. A) 2018. 11. 26
사용 설명서 Fusion Application Board User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2019. 11. 22

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

소프트웨어 개발 키트(SDK)
PROCESSOR-SDK-TDAX TDAx ADAS SoC용 프로세서 SDK - Linux 및 TI-RTOS 지원

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 SVTRONICS INC에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.