TEC-3P-IOLINK

TEC-3P-IOLINK

시작: TEConcept GmbH
다운로드

개요

TEConcept는 IO-Link 장치 및 IO-Link 마스터용 소프트웨어 스택을 제공합니다. 여기에는 IODD 설계 툴, USB-마스터, IO-Link 프로토콜 분석기 및 마스터와 함께 승인된 적합성 테스트 툴 등 개발자를 위한 가장 완전한 지원 툴 포트폴리오가 포함됩니다. TEConcept의 IO-Link 장치 스택은 IO-Link 기술을 제품에 통합할 수 있는 비용 효율적인 방법입니다. 장치 스택은 MSP340 및 MSPM0 제품군으로 이식됩니다.

특징
  • 장치 데모 애플리케이션
  • 장치 IO-Link 매개 변수 처리기
  • 분리된 MCU 이식 및 PHY 드라이버
  • 선택적 펌웨어 다운로드
  • 선택적 유지보수 계약
  • 단순한 라이센스 모델이며, 로열티 없음
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

다운로드

지원 소프트웨어

TEC-IOLINK-DEVICE IO-Link 디바이스 스택

지원되는 제품 및 하드웨어

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

개발 키트
MSP-EXP430FR5969 MSP430FR5969 LaunchPad™ 개발 키트
평가 보드
LP-MSPM0G3507 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU용 MSPM0G3507 LaunchPad™ 개발 키트 LP-MSPM0L1306 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU용 MSPM0L1306 LaunchPad™ 개발 키트

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00461 MSP430 FRAM 기술을 활용하는 IO-Link 펌웨어 업데이트 레퍼런스 디자인 TIDA-010263 센서 및 액추에이터 레퍼런스 설계를 위한 IO-Link 장치 구현

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 소프트웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 문의하십시오. TEConcept GmbH.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.