TECHN-3P-VLI-X-SL

TECHN-3P-VLI-X-SL

시작: TechNexion
지금 주문하기

개요

Fully-enclosed, IP68 camera modules from TechNexion based on FPD-Link III serializers compatible with evaluation modules (EVMs) and single-board computers (SBCs) featuring AM6x and TDA4x processors.

Each camera module is based on color image sensors with varying resolution and performance for a broad range of applications.

All camera modules in this family are fitted with an M12 Lens, have an on-board or on-chip ISP, and contain an IR-cut filter.

The camera module comes with a 1-m FAKRA cable assembly by default, with the option to select 5 m, 10 m, or 15 m cable length.

특징
  • 29.5 mm (W) x 29.5 mm (H) x 32.3 mm (D)
  • Industry-standard FAKRA connectors
  • FPD-Link serial data and power over a single coaxial cable
  • Fully-enclosed, IP68 rating, S-mount with lens installed
  • Power supplied through coaxial cable plugged into FAKRA connector
  • Various camera sensors for different applications
  • VizionViewer™ SDK for Linux Yocto

 

FPD-Link 시리얼라이저/디시리얼라이저
DS90UB953-Q1 — 2MP/60fps 카메라 및 레이더용 2MP MIPI® CSI-2 FPD-Link III 시리얼라이저

 

V3Link 시리얼라이저/디시리얼라이저
TSER953 — 고속 센서용 4.16Gbps MIPI® CSI-2 V³Link 시리얼라이저
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
TechNexion의 사진

주문 및 개발 시작

Third-party accessory

VLI-AR0144-SL — AR0144 1-MP color global shutter camera with 83º FOV, M12 Lens

지원되는 제품 및 하드웨어

VLI-AR0144-SL — AR0144 1-MP color global shutter camera with 83º FOV, M12 Lens

close
버전: null
출시 날짜:
Third-party accessory

VLI-AR0234-SL — AR0234 2.3-MP color global shutter camera with 83º FOV, M12 Lens

지원되는 제품 및 하드웨어

VLI-AR0234-SL — AR0234 2.3-MP color global shutter camera with 83º FOV, M12 Lens

close
버전: null
출시 날짜:
Third-party accessory

VLI-AR0521-SL — AR0521 5-MP color rolling shutter camera with 86º FOV, M12 Lens

지원되는 제품 및 하드웨어

VLI-AR0521-SL — AR0521 5-MP color rolling shutter camera with 86º FOV, M12 Lens

close
버전: null
출시 날짜:
Third-party accessory

VLI-AR0522-SL — AR0522 5-MP color rolling shutter camera with 86º FOV, M12 Lens

지원되는 제품 및 하드웨어

VLI-AR0522-SL — AR0522 5-MP color rolling shutter camera with 86º FOV, M12 Lens

close
버전: null
출시 날짜:
Third-party accessory

VLI-AR0821-SL — AR0821 8-MP color rolling shutter camera with 72º FOV, M12 Lens

지원되는 제품 및 하드웨어

VLI-AR0821-SL — AR0821 8-MP color rolling shutter camera with 72º FOV, M12 Lens

close
버전: null
출시 날짜:
Third-party accessory

VLI-AR0822-SL — AR0822 8-MP color rolling shutter camera with 72º FOV, M12 Lens

지원되는 제품 및 하드웨어

VLI-AR0822-SL — AR0822 8-MP color rolling shutter camera with 72º FOV, M12 Lens

close
버전: null
출시 날짜:
Third-party accessory

VLI-AR1335-SL — AR1335 13-MP color rolling shutter camera with 85º FOV, M12 Lens

지원되는 제품 및 하드웨어

VLI-AR1335-SL — AR1335 13-MP color rolling shutter camera with 85º FOV, M12 Lens

close
버전: null
출시 날짜:
Third-party accessory

VLI-OV5640-SL — OV5640 5-MP color rolling shutter camera with 84º FOV, M12 Lens

지원되는 제품 및 하드웨어

VLI-OV5640-SL — OV5640 5-MP color rolling shutter camera with 84º FOV, M12 Lens

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
TECHN-3P-SOM-ROVY-4VM — TechNexion ROVY-4VM system-on-module for TDA4VM SoC with dual Arm® Cortex®-A72 C7x DSP GPU

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 TechNexion에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.