THS4011EVM

THS4011EVM

지금 주문하기

개요

The TI THS4011 high-speed operational amplifier evaluation module (EVM) is a complete, high-speed amplifier circuit. It consists of the TI THS4011 high-speed low-power operational amplifier IC, along with a small number of passive parts, mounted on a small circuit board measuring approximately 1.7 inches by 1.4 inches. The EVM uses standard SMA miniature RF connectors for inputs and outputs and is completely assembled, fully tested, and ready to use - just connect it to power, a signal source, and a load (if desired).

특징
  • High bandwidth - 95MHz, -3 dB at +/-15 Vcc and Gain = 2
  • +/-5 V to +/-15 V operation
  • Inverting and non-inverting single ended inputs
  • Module gain set to +2 (non-inverting) and -1 (inverting) - adjustable through component change
  • Nominal 50-ohm impedance inputs and outputs
  • Standard SMA miniature RF connectors
  • Good example of high speed amplifier design and layout
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
THS4011 — 290MHz 저왜곡 전압 피드백 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

THS4011EVM — THS4011 High Speed Amplifier Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

THS4011EVM — THS4011 High Speed Amplifier Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
시뮬레이션 모델

THS4011 PSpice Model (Rev. A)

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
THS4011 — 290MHz 저왜곡 전압 피드백 증폭기 THS4012 — 290MHz 듀얼 저왜곡 전압 피드백 증폭기, 듀얼
하드웨어 개발
평가 보드
THS4011EVM — THS4011 고속 증폭기 평가 모듈

THS4011 PSpice Model (Rev. A)

close
버전: null
출시 날짜: 2003. 2. 3
제품
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
THS4011 — 290MHz 저왜곡 전압 피드백 증폭기 THS4012 — 290MHz 듀얼 저왜곡 전압 피드백 증폭기, 듀얼
하드웨어 개발
평가 보드
THS4011EVM — THS4011 고속 증폭기 평가 모듈
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 THS4011EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 THS4011 EVM User's Guide 1999. 6. 3