THS4303EVM

THS4303EVM

지금 주문하기

개요

The THS4303 evaluation module (EVM) User's Guide is included within the THS4303 Datasheet.

The THS4303 EVM provides a platform for evaluating the THS4303 wideband, fixed-gain amplifier. The user needs only power, input signal, and test instrument to operate the EVM. The THS4303 offers high bandwidth, high slew rate, low noise, and low distortion.

Applications:

  • Test and Measurement Systems
    • Signal Acquisition Chains, ADC Preamplifier
    • DAC Output Buffers
  • Communications (Narrowband Applications)
    • Basestation Receive Channels
    • IF Amplifier
  • Medical and Industrial Imaging
  • Automatic Test Equipment
  • Broadcast Video

특징
  • Fixed gain of 10V/V amplifier
  • SMA connectors on input and output ports
  • 50 ohm input and output impedance matching
  • Supply voltage range:
    • Single supply +3V to +5V
    • Split supply +/-1.65 to +/-2.5V
  • Power supply via banana jack connectors
  • Power down function
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
THS4303 — 1.8GHz, 광대역 고정 게인 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

THS4303EVM — THS4303 Wideband Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

THS4303EVM — THS4303 Wideband Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 THS4303EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
THS4302EVM — THS4302 평가 모듈