TIDA-00002

TIDA-00002

설계 파일

개요

HEATEVM은 신호 조절 및 프로세서 평가를 위한 고온 플랫폼을 제공하는 MCM입니다. 이 모듈은 최대 200°C의 매우 높은 작동 온도를 견디도록 설계된 완전한 부품 체인으로 구성되어 있습니다. PCB는 이러한 극한 온도에 적합한 폴리머 소재로 제작됩니다.

특징
  • 적격 고온 부품(200°C)
  • 최대 8채널의 아날로그 데이터
  • 아날로그 신호를 온도에 맞게 조정, 디지털화, 처리
  • 다수의 고온 장치를 하나의 플랫폼으로 평가
  • 이 MCM 레퍼런스 설계는 TI.com에서 테스트되었으며, 펌웨어, GUI 및 사용 설명서 및 제작 파일이 제공됩니다.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU156.PDF (859 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDR168.PDF (55 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC111.ZIP (385 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDR167.PDF (1043 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

CAN 트랜시버

SN65HVD233-HT — 고온 3.3V CAN 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
다이 및 웨이퍼 서비스

SM470R1B1M-HT — 고온 ARM7TDMI™ 플래시 마이크로컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
완전 차동 증폭기

THS4521-HT — 고온, 초저전력, 음극 레일 입력, 레일 투 레일 출력, 차동 증폭기

데이터 시트: PDF
계측 증폭기

INA333-HT — 고온 저전력, 정밀 계측 증폭기

데이터 시트: PDF
정밀 ADC

ADS1278 — 광대역 애플리케이션을 위한 24비트, 144kSPS, 8채널 동시 샘플링 델타-시그마 ADC

데이터 시트: PDF
정밀 ADC

ADS1278-HT — 고온 쿼드/8진, 동시 샘플링, 24비트 아날로그-디지털 컨버터

데이터 시트: PDF
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA211-HT — 고온 1.1nV/rtHz 잡음, 저전력, 정밀 연산 증폭기

데이터 시트: PDF
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA2333-HT — 고온, 1.8V, 17µA, 2채널, 마이크로파워 제로 드리프트 CMOS 정밀 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
RS-485 및 RS-422 트랜시버

SN65HVD11-HT — 고온 3.3V RS-485 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
직렬 전압 레퍼런스

REF5025-HT — 고온 저잡음, 초저 드리프트, 정밀 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00002 Test Results 2013. 9. 17