TIDA-00021

TIDA-00021

설계 파일

개요

The Intel® Core i7 power management design is a reference design for Intel IMVP-7 SVID.  A GUI communication program is available along with several test points on the board to evaluate the static and dynamic performance of the CPU's DC/DC controller.  The design features an IMVP-7 3-phase CPU supply,  a 2-phase GPU Vcore supply, a 1.05-VCC IO supply, and a DDR3L/DDR4 memory rail.  To greatly improve power density and thermal performance, 5-mm x 6-mm NEXFET power block MOSFETs are used.

특징

• Design supports a 9 to 20-V input from Vbatt
• Small high-density power solution for ivy bridge
• 3-phase CPU supply supports up to 94 A
• 90% peak (80% full-load) efficiency from 12 Vin to 1.05V out - CPU supply
• Low CPU supply ripple: 25 mV
• Design has been built and tested, and a board is available

 

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU065.PDF (5167 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDR034.PDF (146 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC051.ZIP (2075 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDU066.PDF (3815 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDR033.PDF (914 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

TPS59650듀얼 채널(3상 CPU/2상 GPU) SVID, D-CAP+TM 스텝 다운 컨트롤러

데이터 시트: PDF
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV717P활성 출력 방전 및 활성화를 지원하는 150mA, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDC052 — TIDA-00021 Setup Files

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00021 Intel IMVP7 3세대 코어 모바일(코어 i7) 전원 관리 레퍼런스 디자인

TIDC052 TIDA-00021 Setup Files

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2013. 8. 22
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00021 Intel IMVP7 3세대 코어 모바일(코어 i7) 전원 관리 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc052 or www.ti.com/lit/xx/tidc052/tidc052.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC052. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00021 Test Results 2013. 8. 23