TIDA-00061

TIDA-00061

설계 파일

개요


This reference design demonstrates how to implement redundant (parallel) CAN for functional safety at the physical layer. It includes two SN65HVD257 CAN transceivers and additional logic to ensure both transceivers are receiving the same data.

특징
  • Short propagation delays and fast loop times
  • FAULT output pin
  • I/O voltage range supports 3.3V and 5V MCU's
  • TXD and RXD dominant time out
  • HBM ESD protection exceeds 12kV
  • This reference design is orderable

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU166.PDF (612 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDR266.PDF (118 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC185.ZIP (664 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDR265.PDF (81 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

CAN 트랜시버

SN65HVD257 — 고부하 네트워크 및 기능 안전성용 기능을 위한 고속 루프 시간을 지원하는 CAN 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 TIDA-00061 Test Results 2013. 9. 26