TIDA-00070

TIDA-00070

설계 파일

개요

For applications where there are bit errors and resulting sample errors (also called sparkle codes, word errors, or code errors), the ability to measure the Error rates caused by these bit errors is important. This FPGA firmware based application note proposes a method to accurately measure these errors over an indefinite time and provides an example of how this measurement can be done using a simple FPGA platform. Code is available on request for the two examples described in the application note.

특징
  • Understand how Error Rates are specified and what these specifications mean
  • Outline new approach to measuring the sample errors over an indefinite time period to measure the true error rate of an ADC
  • Provide customers the ability to make bit error measurements on their bench under different conditions
  • Firmware is available for low cost FPGA platfrom TI along with simple GUI to monitor the error rates over time
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDR317.PDF (120 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC217.ZIP (953 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDU147.PDF (530 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDR316.PDF (83 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

고속 ADC(≥10 MSPS)

ADS4249 — 듀얼 채널 14비트 250MSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC)

데이터 시트: PDF | HTML
고속 ADC(≥10 MSPS)

ADS5402 — 듀얼 채널, 12비트, 800MSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS769 — 100mA, 10V, 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 TIDA-00070 Verified Design Reference Guide 2013. 1. 23