TIDA-00089

TIDA-00089

설계 파일

개요

This is a Value Soundbar reference design kit for Stereo or 2.1 applications, which can easily be reapplied for PC speakers, or MP3 Docks. This is a complete reference design, including all programming hardware required, so you can get to working within minutes, a prototype within hours, and production within 8 weeks on average!

The cost of build of the Value Soundbar Reference Design Kit is 30% less than the discrete solutions available in the market today. The design has a multitude of stuffing options, allowing developers to customise the product easily, without having to redesign the PCB. The software comes in two parts, firstly the MSP430 code (completely open source) and a code file for the home audio version of Purepath Studio.

TI integrates both the programmer for the MSP430 and a dedicated programmer for the PCM3070 and EEPROM.

특징
  • 1x Two Layer FR4 Printed Circuit board and two accessory pcb's (buttons & LCD's)
  • Analog, S/PDIF and USB inputs can be added/removed simply with pick and place BOM options
  • Optional headers for extra channel outputs (e.g. Extra DAC for line out subwoofer)
  • Compatible with the CC8520 Evaluation board for wireless Subwoofer transmitter
  • Dedicated "programmer" board for in-circuit programming of the EEPROM and real-time modification of running code on the PCM3070
  • "Programmer" Board design and layout can be reused for production programming with the addition of pogo pins
  • Includes SRS WOW HD™ as a standard feature with no additional cost to customers and a near-term roadmap to include TruVolume™ and TruSurround HD™
  • 다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

    완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

    설계 파일 및 제품

    설계 파일

    바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

    TIDU146.PDF (530 KB)

    효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

    TIDR315.PDF (138 KB)

    설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

    TIDC216.ZIP (1287 KB)

    설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

    TIDR314.PDF (134 KB)

    설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

    제품

    TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

    오디오 코덱

    DIR9001 — 96kHz 디지털 오디오 리시버

    데이터 시트: PDF
    오디오 코덱

    PCM3070 — 임베디드 miniDSP를 지원하는 스테레오 오디오 코덱

    데이터 시트: PDF | HTML
    오디오 DAC

    PCM2705C — 라인 출력 및 S/PDIF 출력, 버스/자체 전원(소프트웨어 제어)을 갖춘 98dB SNR 스테레오 Full Speed DAC

    데이터 시트: PDF | HTML
    리셋 및 워치독 IC

    TPS3825 — 수동 리셋 기능이 있는 전압 통제기(리셋 IC)

    데이터 시트: PDF | HTML
    스피커, TV 및 사운드바 오디오 증폭기

    TPA3110D2 — SpeakerGuard™를 지원하는 15W 스테레오, 30W 모노, 8~26V 공급, 아날로그 입력 클래스-D 오디오 증폭기

    데이터 시트: PDF | HTML

    개발 시작하기

    소프트웨어 개발

    지원 소프트웨어

    SLVC367 — PCM3070-K CS v1.2.3

    지원되는 제품 및 하드웨어

    지원되는 제품 및 하드웨어

    제품
    리셋 및 워치독 IC
    TPS3825 — 수동 리셋 기능이 있는 전압 통제기(리셋 IC)
    하드웨어 개발
    레퍼런스 디자인
    TIDA-00089 — 스테레오 또는 2.1 애플리케이션용 밸류 사운드바 레퍼런스 디자인 키트
    평가 보드
    PCM3070RHBEVM-K — PCM3070RHBEVM-K 평가 모듈

    SLVC367 — PCM3070-K CS v1.2.3

    close
    최신 버전
    버전: 01.00.00.0A
    출시 날짜: 2011. 8. 30
    제품
    리셋 및 워치독 IC
    TPS3825 — 수동 리셋 기능이 있는 전압 통제기(리셋 IC)
    하드웨어 개발
    레퍼런스 디자인
    TIDA-00089 — 스테레오 또는 2.1 애플리케이션용 밸류 사운드바 레퍼런스 디자인 키트
    평가 보드
    PCM3070RHBEVM-K — PCM3070RHBEVM-K 평가 모듈

    출시 정보

    The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc367 or www.ti.com/lit/xx/slvc367a/slvc367a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC367. Please update any bookmarks accordingly.
    지원 소프트웨어

    SLVC369 — RDK-VALUE-SB-RELEASE-v1

    지원되는 제품 및 하드웨어

    지원되는 제품 및 하드웨어

    제품
    리셋 및 워치독 IC
    TPS3825 — 수동 리셋 기능이 있는 전압 통제기(리셋 IC)
    하드웨어 개발
    레퍼런스 디자인
    TIDA-00089 — 스테레오 또는 2.1 애플리케이션용 밸류 사운드바 레퍼런스 디자인 키트

    SLVC369 — RDK-VALUE-SB-RELEASE-v1

    close
    최신 버전
    버전: 01.00.00.00
    출시 날짜: 2011. 5. 30
    제품
    리셋 및 워치독 IC
    TPS3825 — 수동 리셋 기능이 있는 전압 통제기(리셋 IC)
    하드웨어 개발
    레퍼런스 디자인
    TIDA-00089 — 스테레오 또는 2.1 애플리케이션용 밸류 사운드바 레퍼런스 디자인 키트

    출시 정보

    The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc369 or www.ti.com/lit/xx/slvc369/slvc369.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC369. Please update any bookmarks accordingly.

    기술 자료

    star
    = TI에서 선정한 인기 문서
    검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
    2개 모두 보기
    상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
    * 테스트 보고서 TIDA-00089 Test Results 2013. 12. 13
    사용 설명서 Value Soundbar Reference Design Kit Development Guide (Rev. A) 2012. 2. 3